Snelle en betrouwbare algoritmen
Met behulp van beproefde SIPROTEC 7SS52-algoritmen bereikt de 7SS85 minimale uitschakeltijden en een hoge stabiliteit, zelfs bij verzadiging van de transformator of grote kortsluitstromen.
De SIPROTEC 7SS85-railbeveiliging biedt selectieve, veilige en snelle bescherming tegen kortsluiting van de stroomrail in systemen met middelhoge, hoge en zeer hoge spanning. Het is gebouwd op het flexibele, schaalbare en gebruiksvriendelijke SIPROTEC 5-platform en zet een nieuwe standaard voor railbeveiliging.
Deze oplossing integreert gecentraliseerde, gedecentraliseerde of hybride railbeveiligingsarchitecturen en blijft volledig compatibel en interoperabel met IEC 61850. Hetzelfde apparaat kan procesinformatie rechtstreeks en van gedistribueerde bay-units verzamelen, wat veelzijdige en kostenefficiënte bescherming biedt voor distributie-, industriële of infrastructuurnetwerken.
De SIPROTEC 7SS85 maakt gebruik van faseselectieve metingen, controlezones die onafhankelijk zijn van de ontkoppeling en snelle uitschakeling om de schade aan het systeem tot een minimum te beperken en de stabiliteit van het netwerk te behouden.
Configureer alle functies met DIGSI 5 en selecteer bay-units die voldoen aan uw hardware- en beschermingsvereisten. Optionele redundante communicatie verbetert de betrouwbaarheid van het systeem.
Volledige IEC 61850-interoperabiliteit en procesbusondersteuning maken een naadloze integratie mogelijk met bestaande SIPROTEC 5-apparaten, samenvoegingseenheden en systemen van meerdere leveranciers.
Met behulp van beproefde SIPROTEC 7SS52-algoritmen bereikt de 7SS85 minimale uitschakeltijden en een hoge stabiliteit, zelfs bij verzadiging van de transformator of grote kortsluitstromen.
Ondersteunt een breed scala aan systeemindelingen, waaronder stroomrails met één tot vijf richtingen, breaker-and-a-half-schema's, systemen met twee stroomonderbrekers, schakelapparatuur van het type vrachtwagen, gecombineerde railopstellingen, H-configuraties en ringrails.
Geïntegreerde toegangscontrole op basis van rollen, registratie van gebeurtenissen, ondertekende firmware en IEEE 802.1X-authenticatie beschermen kritieke substationactiviteiten en zorgen ervoor dat de industriestandaarden worden nageleefd.