De SIPROTEC 7SK81 is een multifunctioneel motorbeveiligingsrelais. We hebben het ontworpen om asynchrone motoren van elke omvang te beveiligen, waarbij objecten met een nominale stroom van 20 A tot 2500 A worden beschermd met behulp van stroomtransformatoren met een laag vermogen.
Bescherm uw asynchrone motoren tegen elektrische storingen en operationele uitdagingen. De SIPROTEC 7SK81 biedt uitgebreide beveiligingsfuncties en flexibele systeemintegratie voor een hoge bedrijfszekerheid, zodat uw personeel veilig kan reageren.
Profiteer van 4 stroomtransformatoringangen met laag vermogen, geschikt voor uiteenlopende motortoepassingen. Flexibele beveiligingsfuncties en een geïntegreerd automatiseringsniveau helpen u zich aan te passen aan de systeemvereisten en uw investering te optimaliseren. Een duidelijk display met zes regels en 9 programmeerbare functietoetsen maken snelle reacties op processtatussen mogelijk.