Flexibele communicatie en redundantie
Wissel differentiële beveiligingsgegevens uit via geïntegreerde glasvezelinterfaces tot 24 km of tweedraads koperen kabels tot 20 km. Verzend intertripping en 16 binaire signalen.
SIPROTEC 7SD80 biedt lijndifferentiële bescherming voor stroomkabels en bovenleidingen tot 24 km. Het biedt selectieve bescherming voor hoog- en middenspanningssystemen in alle starpoint-configuraties, en is zeer geschikt voor het vervangen van analoge differentiaalbeveiliging.
Ethernet-redundantieprotocollen (PRP, HSR en RSTP) verhogen de beschikbaarheid van het systeem. Dit maakt snelle, selectieve uitschakeling mogelijk, zelfs als de relaiscommunicatie uitvalt, om uw stroomkabels en bovenleidingen te beschermen.
Implementeer een vereenvoudigde, kostenbesparende beveiliging voor netten en stroomrails met behulp van omgekeerde vergrendeling. Stroomlijn uw systeemontwerp, verminder de complexiteit van de infrastructuur en optimaliseer de operationele kosten met efficiënte oplossingen.
Maak gebruik van geïntegreerde functies en eenvoudige instellingen voor een snellere inbedrijfstelling. Implementeer en configureer uw beveiligingsrelais snel om downtime tot een minimum te beperken en de voltooiing van projecten te versnellen.
Wissel differentiële beveiligingsgegevens uit via geïntegreerde glasvezelinterfaces tot 24 km of tweedraads koperen kabels tot 20 km. Verzend intertripping en 16 binaire signalen.
Pas verschillende beveiligingsfuncties toe: differentieel, aardlek en tijdoverstroom. Integreer besturings- en bewakingsfuncties en gebruik ze als back-up- of noodopties voor meer operationele veiligheid.
SIPROTEC 7SD80 biedt 9 programmeerbare functietoetsen, een display met 6 regels, een bufferbatterij die vanaf de voorkant kan worden vervangen, een USB-poort aan de voorkant en 2 extra poorten. Stel de waarden van de secundaire stroomtransformator in (1 A/5 A) met behulp van DIGSI.