SIPROTEC 7SA82 biedt betrouwbare afstandsbeveiliging voor kostengeoptimaliseerde en compacte beveiliging van leidingen in midden- en hoogspanningssystemen. Met zijn flexibiliteit en de krachtige DIGSI 5-engineeringtool biedt het SIPROTEC 7SA82-apparaat toekomstgerichte oplossingen voor bescherming, besturing, automatisering, bewaking en PQ basic.
De belangrijkste functies zijn onder andere:
- Interoperabiliteit van SIPROTEC 5- en SIPROTEC 4-lijnbeveiligingsapparaten
- 3-polig uitschakelen met een minimale uitschakeltijd van 19 ms
- 4 stroomtransformatoren,
- 4 spanningstransformatoren,
- 11 of 23 binaire ingangen,
- 9 of 16 binaire uitgangen
- In de 1/3 basismodule zijn verschillende hardwaregrootheidsstructuren beschikbaar voor binaire in- en uitgangen. Het is niet mogelijk om 1/6 uitbreidingsmodules toe te voegen; verkrijgbaar met een groot of klein scherm.
- Breedte van de behuizing van 1/3 x 19 inch
- Standaard conforme coating