Flexibele in- en uitgangen
Biedt vijf vooraf gedefinieerde standaardvarianten met 4 stroomtransformatoren, 4 spanningstransformatoren, 11 tot 75 binaire ingangen en 9 tot 41 binaire uitgangen.
De SIPROTEC 6MD85 bay controller is een modulaire bay-controller voor middenspannings- en hoogspanningsschakelapparatuur met geïntegreerde bediening en uitgebreide beveiligingsfuncties.
Het maakt deel uit van de SIPROTEC 5-familie, ondersteunt talrijke beveiligingsfuncties uit de SIPROTEC-bibliotheek en maakt toepassingsspecifieke IO-integratie mogelijk. De standaardvarianten zijn onder meer instrumenttransformatoren, en het ondersteunt de selectieve bescherming van bovenleidingen en kabels met enkelzijdige en meervoudige voedingen.
De toepassingssjablonen van de DIGSI 5 bieden kant-en-klare configuraties voor standaardtoepassingen, vergrendeling van schakelapparatuur en uitgebreide bediening.
De 6MD85 biedt geïntegreerde bay-besturing met veelzijdige beveiligingsfuncties, waardoor een betrouwbare werking en automatisering van midden- tot extra hoogspanningssystemen mogelijk is.
Met DIGSI 5 kunnen alle functies naar behoefte worden geconfigureerd en gecombineerd, en dankzij het modulaire ontwerp kunt u iOS eenvoudig aanpassen aan uw toepassing. Gebruiksvriendelijke bediening en softwareontwerp stroomlijnen de inbedrijfstelling en het dagelijks gebruik.
De 6MD85 voldoet aan de cyberbeveiligingsnormen met op rollen gebaseerde toegangscontrole, ondertekende firmware, geverifieerde netwerktoegang en veilige registratie van gebeurtenissen. Conforme coating zorgt voor een betrouwbare werking, zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden.
Biedt vijf vooraf gedefinieerde standaardvarianten met 4 stroomtransformatoren, 4 spanningstransformatoren, 11 tot 75 binaire ingangen en 9 tot 41 binaire uitgangen.
Ondersteunt maximaal 4 insteekbare communicatiemodules voor verschillende en redundante protocollen, waaronder IEC 61850-8-1 en IEC 61850-9-2 Client. Maakt veilige seriële datacommunicatie mogelijk over lange afstanden en fysieke media.
Bevat een grafische logica-editor voor automatisering, geïntegreerde Ethernet RJ45 voor DIGSI 5 en IEC 61850, een fasormeeteenheid met IEEE C37.118, foutregistratie, point-on-wave-schakeling en aanvullende testfuncties.