Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom IO-Box - SIPROTEC 6MD84?

De SIPROTEC 6MD84 IO-Box is uw modulaire invoer-/uitvoerapparaat dat is ontworpen voor de automatisering van schakelapparatuur voor midden- en hoogspanning.
Het biedt ongeëvenaarde flexibiliteit en schaalbaarheid om te voldoen aan veeleisende besturings- en bewakingsbehoeften in moderne onderstations. Met zijn modulaire hardware van het SIPROTEC 5-platform ondersteunt dit apparaat een breed scala aan binaire in- en uitgangen om perfect aan uw systeemvereisten te voldoen.

Met behulp van de communicatieprotocollen „Protection Communication Type 3” en „Routable GOOSE” (R-GOOSE) kan de 6MD84 dienen als telebeschermingsgateway voor communicatie over een groot gebied naar een ander substation.

SIPROTEC 5 procesbuskabels

Belangrijkste voordelen

Flexibele modulaire I/O

Configureer de IO-Box met verschillende SIPROTEC 5-modules om precies aan uw behoeften op het gebied van invoer en uitvoer te voldoen, en breid eenvoudig uit tot meer dan 240 binaire ingangen voor schaalbare besturing.

Vereenvoudig het gebruik en de configuratie van apparaten

Met DIGSI 5 kunnen alle functies naar behoefte worden geconfigureerd en gecombineerd, en dankzij het modulaire ontwerp kunt u iOS eenvoudig aanpassen aan uw toepassing. Gebruiksvriendelijke bediening en softwareontwerp stroomlijnen de inbedrijfstelling en het dagelijks gebruik.

Zorg voor cyberbeveiliging en hoge beschikbaarheid

De 6MD84 voldoet aan de cyberbeveiligingsnormen met op rollen gebaseerde toegangscontrole, ondertekende firmware, geverifieerde netwerktoegang en veilige registratie van gebeurtenissen. Conforme coating zorgt voor een betrouwbare werking onder extreme omgevingsomstandigheden.

Uitgelichte mogelijkheden