Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIPANEL-beveiligings-, automatiserings- en bedieningspanelen?

SIPANEL van Siemens is een volledig aanpasbare oplossing voor beveiliging, automatisering en bedieningspanelen die is ontworpen om kwaliteit en waarde op grote schaal te leveren. SIPANEL is gebouwd in faciliteiten die gecertificeerd zijn volgens ISO 9001 en UL 508A in North Carolina en maakt gebruik van efficiënte assemblage en herhaalbare processen om alles te ondersteunen, van unieke kastontwerpen tot moderniseringen van oude systemen. In een markt waar projecten vaak afhankelijk zijn van capaciteit en beschikbaarheid, biedt Siemens concurrerende waarde met de schaal, consistentie en ondersteuning op lange termijn om het leveringsrisico te beperken.

2_Siemens Productiehuis voor industriële bedieningspanelen

Belangrijkste voordelen

Precisietechniek met DigitalTwin

SIPANELS zijn digitaal gemodelleerd met behulp van Siemens DigitalTwin-technologie, wat zorgt voor een snellere levering met minder fouten en een kortere inbedrijfstellingstijd.

Kwaliteit, naleving en vertrouwen

SIPANELS worden geproduceerd in een fabriek die gecertificeerd is volgens ISO 9001 en UL 508A, waarbij de inkoop en assemblage door Siemens worden gecontroleerd, waardoor verstoringen in de toeleveringsketen worden beperkt.

Bestaande systemen aanpassen zonder onderbreking

Maak gebruik van de bestaande infrastructuur om systemen te moderniseren zonder volledige vervanging door ze achteraf aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en tegelijkertijd de levensduur van de apparatuur te verlengen.

Kenmerken van het SIPANEL-paneel op maat

De bedieningspanelen van SIPANEL leveren advies, technisch ontwerp en inbedrijfstelling op locatie in onze ISO 9001- en UL-508A-gecertificeerde paneelproductiefaciliteit in Wendell, NC.

Gebouwen op het gebied van beveiliging, automatisering en besturing

Interne productie voor beveiligings-, automatiserings- en besturingsapparatuur, gebouwd volgens uw projectvereisten voor industriële en nutsvoorzieningen.

Flexibele behuizingen en kastopties

Kastontwerpen voor binnen en buiten in roestvrij staal, zacht staal en andere materialen, plus behuizingen, rekken, randen, platen, draagbare apparaten, zwenkpanelen en deuren.

Gecertificeerd, bewezen en klaar voor productie

Seismische en UL-gecertificeerde kasten voor veeleisende omgevingen, met snelle prototyping met behulp van additieve productie en DigitalTwin-technologie (Siemens Xcelerator), plus Customer Witness FAT.

Resources

Downloads

Profiel SIPANEL (binnenkort beschikbaar)

1_Siemens productiehuis voor industriële bedieningspanelen

De klantenondersteuning van SIPANEL

Neem contact op met onze experts voor meer informatie of vraag een offerte aan!