Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom MyRobot/Direct Control gebruiken?

Run MyRobot/Direct Control transformeert industriële robots in volledig geïntegreerde componenten van de SINUMERIK CNC-omgeving. Het is geavanceerde robotbesturingssoftware die de besturing van de SINUMERIK-robot mogelijk maakt en de integratie van CNC-robots voor fabrikanten vereenvoudigt. De bewegingen van de robot worden rechtstreeks bestuurd door het CNC- en SINAMICS-aandrijfsysteem, waardoor er geen speciale robotcontroller nodig is.

Door de besturing van bewerkingsmachines en robots binnen één platform te combineren, kunnen fabrikanten de technische inspanningen verminderen, de inbedrijfstelling vereenvoudigen en de werking stroomlijnen. Operators gebruiken bekende SINUMERIK-interfaces en programmeermethoden, waardoor de acceptatie wordt versneld en de trainingsvereisten worden beperkt.

Icon - Complexiteit beperken

De complexiteit van het controlesysteem beperken

De oplossing ondersteunt industriële robotautomatisering door de noodzaak van speciale robotcontrollers in het machineconcept te elimineren. Vereenvoudig de hardware-architectuur en verminder de integratie-inspanningen gedurende de hele levenscyclus van de machine.

SRI-pictogram Verhoog de efficiëntie

Versnel de inbedrijfstelling

Configureer robots met behulp van geïntegreerde SINUMERIK-functies en vooraf gedefinieerde robotgegevens. Verkort de installatietijd en versnel de implementatie van machineconcepten met robotondersteuning.

SRI-pictogram Vergemakkelijkt de bediening

Robots bedienen met CNC-kennis

Programmeer en bedien robottoepassingen via bekende SINUMERIK-workflows. Eenvoudige synchronisatie van het onderdelenprogramma tussen robot en MT, met behulp van één gemeenschappelijke HMI.

Ontdek hoe anderen Run MyRobot/Direct Control gebruiken

ROBEL RAIL Automation GmbH, Duitsland | SINUMERIK, robot voor gereedschapsmachines voor het frezen van rails

Geautomatiseerde reparatie van railstaal door middel van uiterst nauwkeurig robotfrezen, waarbij de prestaties van CNC-bewerkingsmachines worden gecombineerd met robotflexibiliteit om de productiviteit, nauwkeurigheid en processtabiliteit te verhogen.

Ontdek wat er mogelijk is voor SINUMERIK CNC Robotics

Select...

Met robotkinematica die door Sinumerik wordt bestuurd, kunnen freesbewerkingen worden geprogrammeerd en uitgevoerd, net zoals op een traditionele CNC-machine. De controller zorgt voor nauwkeurige padnauwkeurigheid, gecoördineerde interpolatie met meerdere assen en stabiele prestaties, zelfs bij complexe geometrieën.

Veelgestelde vragen

Witte industriële robot van Siemens die precisiewerk verricht

Nieuwe productiemogelijkheden ontsluiten met CNC Robotics

Ontdek hoe fabrikanten robotflexibiliteit kunnen combineren met CNC-bewerkingsprecisie om nieuwe mogelijkheden te ontsluiten