Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SINUMERIK 840?

Meer dan 15 jaar lang was SINUMERIK 840D sl de standaard voor hoogwaardige werktuigmachines. Maar nu is het tijd om over te schakelen naar SINUMERIK ONE!

Maak nu de overstap en profiteer van de voordelen die SINUMERIK ONE te bieden heeft.

Let op: na de stopzetting in 2024 is de SINUMERIK 840D nog steeds beschikbaar als reserveonderdeel gedurende 10 jaar.

Belangrijkste voordelen

Kies voor eenvoudig te gebruiken robuuste zwarte SINUMERIK OP 015 panelen

De SINUMERIK OP 015 black is een ultramodern bedieningspaneel voor SINUMERIK 840D sl-systemen. Met zijn 15" multitouch-breedbeeldscherm biedt hij de hoogste mate van gebruiksvriendelijkheid.

Geniet van moderne SINUMERIK blackline plus-panelen

De bedieningspanelen van SINUMERIK blackline plus maken gebruik van het 16:9 -formaat, hebben een aantrekkelijk modern ontwerp en vormen de basis voor volledig nieuwe bedieningsconcepten.

Upgrade naar SINUMERIK ONE

SINUMERIK ONE is gebouwd op de basis van SINUMERIK 840D sl en biedt volledige compatibiliteit en tilt de prestaties naar een hoger niveau. Ervaar maximale bewerkingssnelheid in combinatie met uitzonderlijke baanprecisie in een platform dat klaar is voor de toekomst.

Uitgelichte mogelijkheden