Modern paneelontwerp
Grotere schermen van 12,1" en 15,6". Met een toename van 30% in PPI en 27% meer schermoppervlak profiteert u van een duidelijker scherm, uitgebreidere informatie en een vereenvoudigde bediening.
Bouwers van gereedschapsmachines streven voortdurend naar verhoogde productiviteit, precisie, robuustheid, schaalbaarheid en een snellere time-to-market. In de zeer concurrerende markt voor compacte machines is differentiatie van cruciaal belang. Dankzij de kracht van Digital Twin-technologie stellen we hen in staat om te voldoen aan snel evoluerende behoeften.
De SINUMERIK 828D is specifiek ontworpen voor de markt voor compacte en middelgrote werktuigmachines. Deze nieuwe generatie verbetert de prestaties aanzienlijk en biedt tegelijkertijd uitstekende flexibiliteit, gebruiksgemak, robuustheid en openheid in zowel hardware als software. Dit biedt OEM's naadloze aanpassingsmogelijkheden om precies aan hun unieke vereisten te voldoen.
Open de digital twin-wereld voor compacte machines door middel van digitale transformatie, waarbij nieuwe klanten worden gegenereerd met innovatieve modellen.
Aanzienlijke verbeteringen in de verwerkingskracht zorgen voor een vlottere werking en een verhoogde algemene productiviteit. Er zijn meer dan 10 nieuwe functies geïntegreerd, waarbij de nadruk ligt op duurzaamheid en veiligheid om een veelbelovende toekomst te bevorderen.
Het innovatieve paneel voor industrieel ontwerp biedt een moderne en gebruiksvriendelijke ervaring en biedt een ongeëvenaarde bruikbaarheid die het echt onderscheidt.

Grotere schermen van 12,1" en 15,6". Met een toename van 30% in PPI en 27% meer schermoppervlak profiteert u van een duidelijker scherm, uitgebreidere informatie en een vereenvoudigde bediening.

Mechanische harde toetsen: duidelijke voelbare feedback, duurzaam in zware omgevingen. Override levensduur: 1000% langer, hogere betrouwbaarheid, lagere onderhoudskosten. Nieuw SINUMERIK blackline plus-ontwerp: verbetert de MCP en de esthetiek van de machine.

Verkort de voorbereidingstijd voor de productie met wel 20% met een platform dat is gebaseerd op echte inbedrijfstellingsgegevens en mechanische modellen, dat inbedrijfstelling, verificatie en demonstratie mogelijk maakt in een risicovrije virtuele omgeving.