Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Sinorix H₂O Gas?

Op maat gemaakte blussystemen beschermen mensen, het milieu en processen tegen brand. Sinorix H₂O Gas combineert twee natuurlijke blusmiddelen met geavanceerde technologie voor uw specifieke behoeften. Branden worden snel en betrouwbaar geblust, terwijl de gevolgschade tot een minimum wordt beperkt.

Technologische voordelen

Water is chemisch neutraal. Het is geatomiseerd en kan veel warmte bijzonder snel afvoeren en zo stoffen tot onder hun minimale verbrandingstemperatuur afkoelen. Hoe kleiner de druppels, hoe groter het specifieke oppervlak van het water en hoe beter het verdampings- en koeleffect. Dit voorkomt beschadiging en ontbranding van brandbare materialen als gevolg van hitte. Bovendien neemt het watervolume tijdens verdamping met een factor 1640 toe, waardoor de zuurstof in de buurt van de brand wordt verdrongen.

Beide bluscomponenten, stikstof en water, zijn ecologisch en gezondheidsvriendelijk — ruim 79% van de lucht in de atmosfeer bestaat uit stikstof. Ze hebben geen invloed op de ozonlaag of de opwarming van de aarde en vormen geen schadelijke reactieproducten tijdens het blussen. Nadat een brand is geblust, kan de overstroomde ruimte eenvoudig worden geventileerd via ventilatiesystemen of ramen.

Sinorix

Voorbeelden van toepassingen

Bibliothek
  • Archieven
  • Bibliotheken
  • Musea
  • UPS-systemen
  • Opslag voor brandbare vloeistoffen
  • Turbines
  • Gesloten transformatoren en generatoren

Technische gegevens

Categorie

Functie

Blusmiddel

Stikstof (N₂) en water (H₂O)

Druk op het mondstuk

10 tot 60 bar

Dalingssnelheid

50 tot 150 m/s

Grootte laten vallen

10 tot 50 μm

Effectief oppervlak met mondstuk

30 m²

Buizennetwerk

Gegalvaniseerde stalen buizen, ontworpen voor een werkdruk van 60 bar

De hoeveelheid water

0,3 tot 0,8 kg/m³ (afhankelijk van het risico op brandbelasting)

Toepassingen

Brandklassen A, B en C

Overstromingsseizoen

60 tot 120 s

Toelating

VD's (S307002)

Referenties