Constante gasstroom
Gebruik constante ontladingstechnologie met een drukregulerende cilinderklep voor een constante gasstroom, waardoor initiële pieken worden voorkomen.
Sinorix CDT is een innovatief brandblussysteem dat natuurlijke middelen zoals stikstof of argon gebruikt voor een constante gasafvoer. Bescherm kritieke gebieden zoals datacenters, serverruimten en elektrische schakelkamers.
Conventionele blussystemen zorgen voor een drukpiek tijdens de afvoer, waarvoor grote overdrukkleppen nodig zijn. Sinorix CDT lost dit op met Constant Discharge Technology, waarbij de gasstroom wordt gereguleerd voor een constante massastroom en de initiële piek wordt geëlimineerd.
Minimaliseer de grootte van de overdrukklep met maximaal 70% voor een eenvoudigere installatie in uitdagende ruimtes zoals binnen- of kelderruimtes. Dit verlaagt de structurele vereisten en de bijbehorende kosten om de uitvoering van het project voor u te stroomlijnen.
Protect personnel en gevoelige elektronica met inerte gassen die veilig zijn voor mensen en niet geleidend zijn, ideaal voor datacenters en serverruimten voor continu gebruik.
Herstel systemen snel door ze eenvoudig bij te vullen na ontlading voor minimale uitvaltijd voor een vrijwel continue bescherming van uw waardevolle activa.

Gebruik constante ontladingstechnologie met een drukregulerende cilinderklep voor een constante gasstroom, waardoor initiële pieken worden voorkomen.
Blus branden met stikstof of argon. Deze inerte gassen verminderen het zuurstofgehalte, zijn onschadelijk voor mens en milieu en zijn van nature aanwezig in de lucht. Ze zijn niet geleidend en chemisch inert en voorkomen schadelijke reactieproducten.
Sinorix CDT op maat voor uiteenlopende toepassingen en systeemtypes. Plaats de cilinderbatterijen centraal of decentraal voor een flexibele installatie. Bescherm uitdagende binnen- of kelderruimtes met effectieve brandbeveiliging.