Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SINEC Secure Connect?

Industriële netwerken worden geconfronteerd met cyberbedreigingen wanneer IT en OT samenkomen, waardoor oudere systemen worden blootgesteld aan ongeoorloofde toegang. Traditionele perimeterbeveiliging is ontoereikend nu werken op afstand en cloudintegratie het aanvalsoppervlak uitbreiden. SINEC Secure Connect pakt deze uitdagingen aan door netwerkstructuren te virtualiseren, op beleid gebaseerde beveiliging mogelijk te maken en de OT-infrastructuur onzichtbaar te maken voor buitenstaanders. Het ondersteunt Zero Trust en integreert naadloos.

Belangrijkste voordelen

Kostenefficiënte naleving van cyberbeveiliging

SINEC Secure Connect ondersteunt IEC 62443-conformiteit met ingebouwd zero-trust- en identiteitsbeheer, waardoor het machinebeheer wordt vereenvoudigd en de administratieve inspanningen worden beperkt door virtuele overlays te scheiden van IP-adressen van fysieke apparaten.

Eenvoudige installatie in bestaande netwerken

Er zijn geen wijzigingen nodig in de bestaande netwerkarchitectuur. Virtuele overlays kunnen worden geïntegreerd met huidige apparaten en perimeterbeveiliging, waardoor een veilige implementatie mogelijk is zonder onderbreking van de productie of dure upgrades van de infrastructuur.

Flexibele implementatie, van op locatie tot in de cloud

Dankzij afzonderlijke besturings- en datavlakken kan communicatie worden ontworpen voor lokale, afgelegen datacenters of de cloud, waarbij verschillende netwerkstrategieën worden ondersteund en de OT-connectiviteit toekomstbestendig wordt naarmate de behoeften veranderen.

Uitgelichte mogelijkheden

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

Virtueel overlay-netwerk voor OT-beveiliging

SINEC Secure Connect virtualiseert netwerkstructuren, waarbij de rechten van de deelnemers en de communicatierelaties worden onderhouden. Dit maakt beveiliging op basis van een beleid mogelijk en vereenvoudigt het beheer, zelfs als het netwerk groeit.

Naadloze integratie met oudere systemen

Het platform kan eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande industriële netwerken, waardoor de bescherming van zowel IT- als OT-apparaten wordt verbeterd zonder dat systeemconversie nodig is of de lopende activiteiten worden verstoord.

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

Op beleid gebaseerd toegangs- en identiteitsbeheer

Implementeert de Zero Trust-principes door voor elk toegangsverzoek voortdurend de identiteit en integriteit te verifiëren, te zorgen voor geautoriseerde communicatie en de OT-infrastructuur te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Veelgestelde vragen

Ontdek de bronnen

Downloads

Infographic | Zero Trust en „Defense in depth” - waarom en hoe?

Video's

Video | De technologie uitgelegd: SINEC Secure Connect

Video | Uw Zero Trust-reis met Siemens begint — NU! (SPS 2025)

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cyberbeveiliging voor de industrie

Security-informatie

Om fabrieken, systemen, machines en netwerken tegen cyberbedreigingen te beschermen, is het noodzakelijk om een holistisch, ultramodern concept voor industriële beveiliging te implementeren en voortdurend te onderhouden. De producten en oplossingen van Siemens vormen slechts één onderdeel van zo'n concept. Voor meer informatie over industriële beveiliging kunt u terecht op.