Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SINEC INS?

SINEC INS (Industrial Network Services) is een gecentraliseerde softwareoplossing die essentiële netwerkdiensten levert die zijn afgestemd op industriële operationele technologie. Het combineert DHCP, DNS, NTP, Syslog, RADIUS en TFTP/SFTP in één platform met een intuïtieve webinterface, waardoor het beheer van gefragmenteerde IT-tools niet meer ingewikkeld is en tegelijkertijd veilige, gestandaardiseerde en gesynchroniseerde communicatie tussen industriële netwerken wordt gegarandeerd.

SINEC INS op een laptop

Belangrijkste voordelen

Beheer van industriële netwerkdiensten

Verminder de inbedrijfstelling en de beheerskosten door kernservices zoals DHCP, DNS, NTP, Syslog en RADIUS te beheren via één webinterface.

Verbeterde industriële beveiliging en toegangscontrole

Versterk de OT-beveiliging door centrale 802.1X-gebruikersauthenticatie via RADIUS af te dwingen, veilige registratie van Syslog-gebeurtenissen en versleutelde communicatie via SFTP en HTTPS af te dwingen.

Schaalbare en flexibele OT-implementatie

Eenvoudig aan te passen aan groeiende netwerkgroottes van 50 tot meer dan 5.000 apparaten met behulp van flexibele licenties op basis van nodes in Linux en virtuele omgevingen.

Uitgelichte mogelijkheden

Gecentraliseerd beheer van IP-adressen

met DHCP en naamresoluties met DNS

Automatisch IP-configuraties toewijzen en beheren in verschillende subnetten met geïntegreerde DHCP-services. Los hostnamen en domeinaanvragen betrouwbaar op in industriële netwerken met behulp van lokale DNS-forwarding en caching.

Schaalbaarheid van SINEC NMS Icon

Nauwkeurige tijdsynchronisatie via NTP

Zorg voor gestandaardiseerde tijdsynchronisatie voor alle industriële controllers, SCADA-systemen en netwerkswitches, zodat consistente tijdstempels worden gegarandeerd voor alarmen, registratie van de volgorde van gebeurtenissen en auditsporen.

SINEC NMS Icon Tijdbesparend

Veilige centrale logboekregistratie met Syslog-server

Verzamelen, filteren, doorsturen of archiveren van gebeurtenissen- en beveiligingslogboeken van industriële netwerkcomponenten door op betrouwbare wijze gebruik te maken van standaard en TLS-gecodeerde Syslog-protocollen (RFC 5424/5425) om audits en foutanalyses te vergemakkelijken.

SINEC Icon Beter overzicht

Netwerktoegangscontrole en -authenticatie via RADIUS

Beheer de toegang tot industriële netwerken en netwerkcomponenten door gebruikers en apparaten te authenticeren via IEEE 802.1X en RADIUS. Integreer naadloos met centrale identiteitsbeheersystemen zoals UMC en Active Directory.

SINEC NMS Icon Security

Veilige configuratie en firmwareoverdracht met SFTP

Host centrale opslagplaatsen voor back-ups van apparaatconfiguraties en firmware-updatebestanden met behulp van TFTP en gecodeerde SFTP-protocollen, waardoor geautomatiseerde onderhoudsworkflows op netwerkapparaten worden gestroomlijnd.

SINEC Icon Verbeterde beveiliging

Ontdek hoe Hindalco inzicht heeft gekregen in het OT-netwerk

Industriële fabriek bij nacht, digitale laag die cyberbeveiliging toont

Hindalco Industries Limited, India

Hindalco geïmplementeerd SINEC-INS om robuuste OT-netwerkdiensten op te zetten, de verzameling van syslogboeken te centraliseren en als NTP-tijdserver te fungeren. Dit verbetert de zichtbaarheid van bedreigingen in realtime, standaardiseert de monitoring van IT-OT-logboeken en zorgt voor een naadloze beveiliging die voldoet aan IEC 62443 in de hele fabriek.

Ontdek hoe anderen SINEC INS gebruiken

Select...

SINEC INS op het gebied van fabrieksautomatisering

Op het gebied van fabrieksautomatisering stroomlijnt SINEC INS de machine-integratie en de installatie van de productielijn door de toewijzing van IP-adressen te automatiseren met DHCP en de toegang tot apparaten te beveiligen via RADIUS-authenticatie. Het biedt ook betrouwbare tijdsynchronisatie en gecentraliseerde logboekregistratie in alle productiecellen.

Automatisering van de fabriek

Veelgestelde vragen

Aanvullende bronnen

Technische documentatie

Link | Open de bedieningsinstructies, systeemvereisten en handleidingen voor beveiligingsconfiguratie van SINEC INS op het Siemens Industry Online Support-portaal.

Voorbeelden van toepassingen

Link | Bekijk praktische installatiehandleidingen voor 802.1X RADIUS-verificatie, Syslog-serverintegratie en koppeling van User Management Component (UMC).

Downloads en updates

Link | Download de nieuwste softwarepakketten, servicepacks en beveiligingsupdates voor SINEC INS rechtstreeks van SiePortal.