Samensteller van het netwerk:
Sjablonen kunnen eenvoudig in de topologie worden ingevoegd met behulp van een intuïtieve functie voor slepen en neerzetten en op bestaande componenten worden aangesloten. Zodra de structuur is ingesteld, helpt het systeem bij het selecteren van apparaattypen die voldoen aan de specifieke behoeften van het netwerk. Als alternatief hebt u de mogelijkheid om volledig op maat gemaakte topologieën te ontwerpen die zijn afgestemd op uw unieke behoeften.
Als u eenmaal de gewenste topologie hebt gedefinieerd, definieert u de gewenste communicatierelaties. De Network Composer gebruikt dit om de gedetailleerde definities van alle technische instellingen te berekenen.
De overdracht van de configuratie naar netwerkcomponenten wordt ondersteund door verschillende oplossingen, zoals SINEC NMS of SINEC PNI.
Een abonnement op deze dienst geeft u recht op:
- Toegang tot uw cloud-instance (tenant) van die service
- Ondersteuning van 100 netwerkapparaten (stapelbaar tot maximaal 5000 apparaten)
- voor een beperkte tijd (1 jaar)
Hoogwaardige toevoeging: Project Multi-Edit
Maakt het mogelijk om extra projecten te activeren. Actieve projecten kunnen parallel worden bewerkt.
- +1 actief project
- +1000 apparaten die kunnen worden gearchiveerd (4x stapelbaar)
Hoogwaardige toevoeging: Project Storage
Verlengt de opslag voor gearchiveerde apparaten met 1000.
- +1000 apparaten die kunnen worden gearchiveerd (50x stapelbaar)