Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SINAMICS V90?

De SINAMICS V90 is een voor prestaties geoptimaliseerd en eenvoudig te bedienen servoaandrijfsysteem dat is ontworpen voor de uitvoering van een breed scala aan bewegingsbesturingstaken met de nadruk op dynamische bewegingen en verwerking.

Het systeem bestaat uit de SINAMICS V90 servoaandrijving en de SIMOTICS S-1FL6 servomotor met een vermogensbereik van 0,05 tot 7,0 kW voor gebruik in enkel- en driefasige netwerken. Het kan eenvoudig worden geïntegreerd via PTI, PROFINET, USS of Modbus RTU.

SINAMICS V90 zorgt voor een hoge productiviteit van de machine door snel te accelereren en te remmen met een soepele werking.

Belangrijkste voordelen

Te gebruiken voor een breed scala aan toepassingen

Voor gebruik in enkelfasige en driefasige netwerken zijn verschillende framegroottes en motorashoogtes geschikt voor uiteenlopende toepassingen, waarbij de nadruk ligt op dynamische beweging en verwerking, zoals positionering, transport en wikkeling.

Vereenvoudig uw oplossing

Het systeem is voorzien van afstemming met één knop en automatische afstemming in realtime. De parameters van de regelkring worden automatisch geoptimaliseerd. Tuning met één knop kan worden gebruikt tijdens de inbedrijfstelling van het systeem.

Optimaliseer uw prestaties

Snel accelereren en remmen en een soepele bediening zorgen voor een hoge productiviteit van de machine. Optimaliseer de prestaties van uw machines met de SINAMICS V90 servoaandrijving.

UITGELICHTE MOGELIJKHEDEN