Waarom SIMATIC MICRO-DRIVE?
SIMATIC MICRO-DRIVE is het aandrijfsysteem in het extra lage veiligheidsbereik van 24 V tot 48 V. Dankzij de Totally Integrated Automation (TIA) zorgt dit veelzijdige systeem voor efficiënte engineering en snelle inbedrijfstelling voor toepassingen zoals AGV's en medische technologie. Dit toekomstbestendige aandrijfsysteem biedt functies voor bewegingsbesturing, aangevuld met compatibele SIMATIC-controllers.
Gebruik de SIMATIC MICRO-DRIVE PDC voor nauwkeurige positionering, shuttles voor opslag- en ophaalmachines en opslagsystemen, automatisch geleide voertuigen (AGV's) en medische technologie.
SIMATIC MICRO-DRIVE TM Drives zijn technologiemodules voor de SIMATIC ET 200SP. Ze kunnen worden bediend vanaf een SIMATIC S7-1500/1200 via technologieobjecten (TO). In concepten voor gedistribueerde systemen kunnen de TM Drives worden gebruikt in combinatie met een Distributed Controller of de SIMATIC ET 200SP Open Controller.