Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIDOOR?

SIDOOR biedt betrouwbaar gemak en veiligheid voor schuifdeurtoepassingen in de industrie, liften en mobiliteit. De intelligente controller leert automatisch de breedte, het gewicht en de beweging van de deur, berekent gladde profielen en maakt de inbedrijfstelling met één knop mogelijk. Detectie van eindposities, detectie van obstakels en energiebegrenzing zorgen voor soepele bewegingen en PLD-veiligheid. Ingebouwde diagnostiek maakt onderhoud op basis van de conditie mogelijk om ongeplande downtime te beperken, waarbij operationele gegevens lokaal of wereldwijd beschikbaar zijn. Open interfaces kunnen via PROFINET of PROFIBUS met PLC's worden geïntegreerd voor een naadloze besturing.

Assortiment van het product:

  • Industrie: ATD4xxW-controllers met MDG/M-motoren en SIDOOR NT40- of SITOP PSU8200; PROFINET-, PROFIBUS- of relaisvarianten
  • Liften: AT40, ATD400V en ATE500E
  • Mobiliteit: ATE53xs voor perronhordeuren (PROFINET)
  • Accessoires: transformatoren, DIN-railhouder, softwarekit, servicetool

Belangrijkste voordelen

Versnel de inbedrijfstelling

Learn Run met één knop en automatische deurkarakterisering van de snelheid, waarbij vanaf de eerste dag een stabiel rijgedrag wordt gegarandeerd.

Verminder de uitvaltijd voor onderhoud

Ingebouwde gegevens kunnen lokaal of wereldwijd worden gelezen en geëvalueerd om onderhoud op basis van de conditie mogelijk te maken en ongeplande stops te voorkomen.

Machineveiligheid versterken

Gecertificeerde veiligheidsfuncties en obstructiedetectie helpen mensen en apparatuur te beschermen, die voldoen aan EN ISO 13849‑1 PL d en EN ISO 14120.

UITGELICHTE MOGELIJKHEDEN