Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SINAMICS S210?

De SINAMICS S210 is een veelzijdig servoaandrijfsysteem dat is ontworpen voor complexe en dynamische motion control-toepassingen in het vermogensbereik van 50 W tot 7 kW, van verpakking, verwerking en digitaal printen tot de verwerking van hout, kunststof en keramiek. Het bestaat uit een servoaandrijving en servomotor en biedt maximale precisie, prestaties en veiligheid met gestroomlijnde engineering, onderhoud en inbedrijfstelling.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Belangrijkste voordelen

Pictogram met twee pijlen die elkaar kruisen.

Geniet van flexibele en veelzijdige functionaliteit

SINAMICS S210 verplaatst lichte, gemiddelde en grote ladingen dynamisch. Maak verbinding met een besturingssysteem met de PROFINET IRT-communicatie-interface of met een besturingssysteem van derden via EtherNet/IP.

Pictogram op de schaal van de snelheidsmeter.

Vertrouw op een uiterst nauwkeurig servoaandrijfsysteem

SINAMICS S210 versnelt en vertraagt snel, waardoor korte cyclustijden en nauwkeurigheid mogelijk zijn met complexe bewegingsbesturing. Encoders met hoge resolutie maken snelle detectie mogelijk met een extra tweede encoder voor een direct meetsysteem.

Pictogram met een open hand boven een noodknop.

Bescherm uw machines en personeel

Gecertificeerd volgens de hoogste standaard — SIL3 (EN 61508) en PL e (EN ISO 13849-1), biedt de SINAMICS S210 veilige fabrieksinstellingen, individueel gebruikersbeheer en veilige communicatie tussen de servoaandrijving en het TIA Portal.

Belangrijke gegevens

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2/S-1FT2

SIMOTICS S-1FS2

Vermogensbereik

1 AC 200 - 240 V/0,1 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,24 kW - 4,2 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 7 kW

1 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 3,9 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 6,4 kW

1 AC 200 - 240 V/0,8 kW

3 AC 200 - 240 V/0,45 kW - 1,7 kW

3 AC 380 - 480 V/0,8 kW - 1,9 kW

Koppelbereik

1 wisselstroom van 200 - 240 V/0,16 Nm - 3,6 Nm

3 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 40 Nm

3 AC 380 - 480 V/1,27 Nm - 40 Nm

1 wisselstroom van 200 - 240 V/3,1 Nm

3 AC 200 - 240 V/3,1 Nm - 14 Nm

3 AC 380 - 480 V/3,1 Nm - 14 Nm

Motorversies

servomotor standaard

servomotor met hygiënisch ontwerp

Communicatie

PROFINET IRT, PROFIsafe, PROFIenergy, EtherNet/IP (vanaf V6.3)

Veiligheidsfuncties

STO, SBC, SS1-t (tijdgestuurd), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* kan optioneel worden geactiveerd met een licentie)

Aansluittechniek voor de motor

Aansluittechnologie met één kabel (OCC) met SPEED-CONNECT-snelsluiting en draaibare, compacte connector

Typische functies voor besturing en bewegingsbesturing

SIMATIC S7-1200 G2/SIMATIC S7-1500 T-CPU/SIMOTION

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek de bronnen

Catalogi en brochures

Catalogus D 32 | SERVOaandrijfsysteem SINAMICS S210

Online-catalogus

Brochure | Overzicht van variabele frequentieregelaars van SINAMICS

Links en downloads

Milieuproductverklaring (EPD) /Siemens EcoTech-profiel (SEP)

Handleidingen