Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom een SINAMICS S200 spindelsysteem en een SIMOTICS M-1PH3 Pro servosysteem?

Het SINAMICS S200 Spindle & 1PH3 Pro servosysteem biedt een gestandaardiseerde, stabiele en vereenvoudigde oplossing voor industriële automatisering en bewerking. Het combineert een servoomvormer, spilmotor en verbindingskabel en integreert feilloos met SINUMERIK 828D Smart en SIMATIC HMI, waardoor integratie-inspanningen overbodig zijn. Met PROFINET IRT, 21-bits codering en 200% overbelasting zorgt dit voor een nauwkeurige, krachtige en productieve werking, klaar voor Industrie 4.0.

Een grijze bedieningsmodule met knoppen, schakelaars of indicatoren, een rond mechanisch onderdeel, groene en oranje opgerolde buizen of kabels en een groen vierkant met de tekst „Next Generation” verschijnen tegen een donkerblauwgrijze achtergrond.
Icon-ervaring

Gestandaardiseerd

Standaardisatie helpt om een vooraf gebundelde oplossing te bieden, een optimale balans tussen prijs en kwaliteit te bieden en om installatie-, integratie- en vervangingsinspanningen te besparen.

Stabiel

Maakt uiterst nauwkeurige verwerking mogelijk, voldoet aan de vereisten van verschillende toepassingsscenario's, verbetert de productie-efficiëntie en vermindert de uitvaltijd.

Vereenvoudigd

Vereenvoudigde bediening met ingebouwde veiligheid, beveiliging, gebruiksgemak en digitalisering. Deze eenvoudige en verstandige keuze verkort de time-to-market.

Belangrijke gegevens

Netspanning en vermogensbereik

3AC 380... 480V: 3,7 ~ 15 kW

Besturingsinterface

4 DI (2 snelle DI), 2 DO

Communicatieprotocollen

Profinet RT/IRT (250 us), MRP/MRDP

Maximaal toerental van de motor

Tot 12000 tpm

EMC-niveau

C2 EMC-niveau

Veiligheidsfunctie

STO via een terminal, SIL3/Ple

Uitgelichte mogelijkheden

Gebruiksklaar spindelservosysteem

De gestandaardiseerde servo-oplossing voor spindels vereenvoudigt de bediening met een gebruiksklaar, vooraf ontworpen concept. Naadloze integratie met SINUMERIK 828D Smart minimaliseert de technische inspanningen en maakt gesynchroniseerde precisie mogelijk via PROFINET IRT. Eenvoudige vervanging van kabels, encoders en ventilatoren beperkt het onderhoud. Het compacte ontwerp bespaart kastruimte en verlaagt de kosten, wat zorgt voor zowel kwaliteit als prijs-prestatieverhouding.

SINAMICS S200 Spindle 1PH3 PRO servosysteem_USP_gestandaardiseerd

Ontworpen voor precisie en betrouwbaarheid

Ontworpen voor een stabiele, krachtige werking met een 21-bits encoder, een overbelastbaarheid van 200% en ultrasnelle regelcycli van 125 µs. De precieze prestaties blijven behouden tot 12.000 tpm. C2 EMC-conformiteit minimaliseert interferentie, terwijl motoren en metalen connectoren met IP56-bescherming duurzaamheid garanderen. Het soepele koppel bij lage toerentallen vermindert trillingen, hitte en slijtage, wat zorgt voor betrouwbare prestaties en waarde op lange termijn.

SINAMICS S200 Spindle 1PH3 PRO servosysteem_USP_STABLE

Veilig, verbonden en eenvoudig te bedienen

Het servosysteem vereenvoudigt de bediening zonder afbreuk te doen aan de veiligheid of prestaties en integreert STO/SS1-T (SIL 3/PL e), PROFIsafe, UMAC en Cybersecurity om personeel, machines en gegevens te beschermen. Universele paneelcompatibiliteit, automatische aanpassing met één knop en de inbedrijfstelling van de Startdrive verminderen de installatiewerkzaamheden. De werking met weinig ruis verbetert het comfort, terwijl de OPC UA-connectiviteit IIoT-integratie en een snellere time-to-market mogelijk maakt.

SINAMICS S200 Spindle 1PH3 PRO servosysteem_USP_Simplified