Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom een SINAMICS S200 servoaandrijfsysteem?

De SINAMICS S200 is een hoogwaardig servoaandrijfsysteem dat is geoptimaliseerd voor eenvoudige automatisering en efficiënte motion control-toepassingen. Het helpt een hogere productiviteit en verbeterde efficiëntie te bereiken tegen lagere kosten door functies die zijn geoptimaliseerd voor prestaties in evenwicht te brengen met gebruiksgemak. Deze holistische systeemoplossing bestaat uit een SINAMICS S200 servoaandrijving, een SIMOTICS S-1FL2-servomotor en Motion Connect-kabels.

Belangrijkste voordelen

Optimaliseer uw prestaties

De respons is geoptimaliseerd met een snelle stroomcyclus van de controller en PROFINET IRT-communicatie naar de controllers. Geoptimaliseerd vermogen met een overbelastingscapaciteit tot 350%. Nauwkeurigheid geoptimaliseerd met een encoder met een hoge resolutie van maximaal 21 bits.

Eenvoudig te gebruiken

Eenvoudig te bedienen met een geïntegreerde rembediening en remweerstand. Voer technische taken uit via de webserver en de SINAMICS Startdrive. De implementatie is eenvoudig dankzij wereldwijde normen en certificeringen.

Maak uw activiteiten toekomstbestendig

Flexibele hardwareoplossingen en een compleet TIA-aanbod garanderen compatibiliteit met uw systeem. Digitaliseer uw werk met machinesimulaties met SINAMICS DriveSim.

SINAMICS S200 servoaandrijvingssysteem

SINAMICS S200 Basic servoaandrijvingssysteem

Vermogensbereik

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 AC 0,2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

Cyclus van de snelheidsregelaar

125 μs

125 μs

EMC-categorie

C2 met extern lijnfilter

C2 met extern lijnfilter

Veiligheidsfuncties

STO, SS1-t via terminals (SIL 3/PL e)

n.a.

Motoren

Motorbereik

SIMOTICS S-1FL21 met lage inertie

SIMOTICS S-1FL22 Middelmatige inertie

SIMOTICS S-1FL23 Hoge inertie

draaikracht

Mn: 0,16 — 33,4 Nm

Encodersystemen

Absolute encoder met enkele omwenteling, 17 bit/21 bit
Absolute encoder, multiturn, 21 bits + 12 bits

Beschermingsgraad

IP65 (voor schachthoogte 20/30/40 is IP54, IP65 als optie)

Aansluittechniek voor de motor

Motoraansluiting met één druk op de knop voor motoren met lage en gemiddelde inertie

Uitgelichte mogelijkheden

Explore resources

Catalogi en brochures

Catalogi D 37.1 | SINAMICS S200 servoaandrijvingssysteem

Online-catalogus

Brochure | SERVO-aandrijfsysteem SINAMICS S200

Brochure | Overzicht van de frequentieregelaars van SINAMICS

Brochure | Schaalbare bewegingscontrolesystemen voor eenvoudige automatiseringstoepassingen