Artikelcontainer - ONE - Waarom een SINAMICS G200 basisomvormer?
De SINAMICS G200 basisomvormer is een kosteneffectieve omvormer op basis van Ethernet, ontwikkeld op een Siemens-platform van de nieuwe generatie, met een vermogensbereik van 0,37 kW-7,5 kW. Het beschikt over een geavanceerd algoritme voor motorbesturing, dat ondersteuning biedt voor hoogwaardige V/f en sensorloze vectorbesturing.
De omvormer is slechts 60-100 mm breed en is geïntegreerd in Startdrive voor naadloze interactie in TIA Portal. Het ondersteunt meerdere inbedrijfstellingsmethoden via TIA, webserver en LCD-paneel.