Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SINAMICS G120X?

Beheers de elementen: de SINAMICS G120X-converter is geoptimaliseerd voor pompen en ventilatoren in water- en afvalwatersystemen en voor HVAC-toepassingen in de gebouwautomatisering.

De gespecialiseerde functies, zoals deragging en cavitatiedetectie, zorgen voor een betrouwbare werking en pompbescherming om uw totale onderhoudskosten te verlagen. Kies SINAMICS G120X voor betrouwbaarheid en efficiëntie bij de uitvoering van uw infrastructuurprojecten.

De frequentieomvormer wordt geleverd als een complete productserie — gestandaardiseerd en naadloos als het gaat om alle voedingsspanningen en voedingstypen, en verkrijgbaar in een vermogensbereik van 0,75 kW tot 630 kW. De apparaten voldoen aan de wereldwijde EMC-normen en motorkabellengtes tot 150 m zijn toegestaan met behoud van de EMC-grenswaarden. De geïntegreerde veiligheidsfunctie Safe Torque Off (STO) is gecertificeerd volgens SIL3.

Belangrijkste voordelen

Eenvoudig in te stellen

U kunt de SINAMICS G120X snel integreren in uw schijftoepassing, aangezien deze geïnstalleerd en gebruiksklaar wordt geleverd met alle essentiële functies. Geniet van eenvoudige bestellingen, integratie, inbedrijfstelling, bediening, configuratie en instellingen.

Opereer in extreme omgevingen

De SINAMICS G120X is robuust en kan in de meeste omgevingen worden gebruikt: de bedrijfstemperatuur varieert van -20°C tot 60°C (afhankelijk van de exacte versie). De converter voldoet aan IP20 met een optie voor IP21 in het open UL-type.

Verbeter de efficiëntie en verlaag de kosten

De frequentieomvormers hebben een rendement van meer dan 98%. Dankzij de flexibiliteit van de omvormers bij de keuze van een geschikte motor kunnen motoren met een hoog rendement worden gebruikt voor maximale energiebesparingen.

Uitgelichte mogelijkheden