De SINAMICS G120P-familie levert op maat gemaakte oplossingen voor de bouwtechnologie en de procesindustrie. Met een bijzonder groot vermogensbereik van 0,37 kW tot 630 kW en negen verschillende afmetingen bieden de omvormers flexibiliteit voor een breed scala aan taken. Ze zijn ontworpen voor gebruik met SIMOTICS GP-, SIMOTICS SD-motoren van de VSD10- en SIMOTICS FD-motorenlijn, waardoor een samenhangend systeem ontstaat voor energiezuinige besturing in veeleisende toepassingen.
Of het nu gaat om ondersteuning van ventilatoren voor de toevoer en afvoer van lucht, pompen voor verwarmings- en koelcircuits of compressoren voor koelmachines, de omvormers zijn bij uitstek geschikt voor de speciale vereisten van de gebouwentechniek en industriële toepassingen.