Waarom SINAMICS G120?
SINAMICS G120 is een modulaire multifunctionele frequentieomvormer die is gemaakt voor uiteenlopende taken, zoals:
- Eenvoudige, zeer dynamische transportsystemen en stapelaarkranen
- Continue processen met hoge snelheid en draaimomentauwkeurigheid
- Positionering van afzonderlijke of meerdere gecoördineerde assen
SINAMICS G120 is beschikbaar in drie spanningsvarianten voor aansluiting op 200 V-, 400 V- en 690 V-netwerken. Het beschikt over een uitgebreid machineveiligheidspakket dat een hoog niveau van bescherming biedt voor de voedingsmodule en de motor.
Het integreert ook naadloos met Totally Integrated Automation (TIA Portal) en SINAMICS Startdrive, zodat u beschikt over standaard-engineering voor alle schijven.