Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Sinamics DC Converters?

Versterk uw industriële processen met DC-omvormers van SINAMICS die zijn gebouwd voor prestaties, efficiëntie en flexibiliteit.

DCM: 6 kW tot 30 MW

DCP: Tot 250 kW bij 1.000 V DC

Ze zijn ideaal voor modernisering en energieopslag en zijn voorzien van ankerspanningen tot 950 V AC en bidirectionele DC-DC-koppeling. Deze omvormers combineren beproefde DC-motortechnologie met geavanceerde besturing, PROFIBUS/PROFINET-connectiviteit en een efficiëntie tot 98% en bieden een compact ontwerp en geïntegreerde veiligheid voor veeleisende omgevingen.

Belangrijkste voordelen

Verleng de levensduur van het systeem met schaalbare aanpassingen

Moderniseer bestaande gelijkstroominstallaties zonder motoren te vervangen, waardoor de uitvaltijd en kapitaalkosten worden beperkt en tegelijkertijd wordt voldaan aan de huidige prestatienormen.

Verhoog de efficiëntie en verminder energiepieken

Bereik een efficiëntie tot 98% en integreer energieopslag om piekbelastingen te verminderen, de operationele kosten te verlagen en de netstabiliteit te verbeteren.

Verbeter de controle voor hoogwaardige processen

Profiteer van nauwkeurige toerental- en koppelregeling met geavanceerde regeleenheden en aandrijfbesturingskaarten voor dynamische industriële toepassingen.

Uitgelichte mogelijkheden