Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIMOVE Safe Velocity?

Aanvullende snelheidsencoders met veiligheidsbeoordeling zijn mogelijk niet langer nodig wanneer SIMOVE Safe Velocity wordt gebruikt in combinatie met de gespecificeerde systeemarchitectuur. Het softwaregedefinieerde veiligheidsconcept is uitsluitend gebaseerd op een failsafe SIMATIC F-PLC en laserscanner. Standaard wielencoders zijn uitgebreid met snelheidsinformatie van laserscanners. Dit stelt de mobiele robot in staat zijn veiligheidsvelden autonoom aan te passen.

Belangrijkste voordelen

Adaptieve veiligheidsvelden inschakelen

Mobiele robots passen hun veiligheidsvelden autonoom aan om te vertragen, veilig te stoppen en zelf opnieuw te beginnen.

Kosten verlagen

In de referentieconfiguratie zijn de hardwarekosten met maximaal 20% verlaagd.

Profiteer van maximale flexibiliteit

In de referentieconfiguratie werd de benodigde installatieruimte om te rijden met maximaal 10% verminderd.

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek hoe anderen SIMOVE Safe Velocity gebruiken

In een industriële werkruimte is een wit-blauwe machine met bedieningselementen en een BÄR-logo zichtbaar met een wagen op wielen, gekleurde vloermarkeringen en glazen wanden.

BÄR Automation, Duitsland | Pilot voor permanent gebruik in een innovatieve omgeving

BÄR heeft besparingen gerealiseerd op automatiseringshardware, met name veiligheidsencoders en vereenvoudigde bedrading. Andere resultaten zijn betrouwbare veiligheid, consistente prestaties onder veranderende omstandigheden en verbeterde algemene operationele efficiëntie en bescherming.