Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
De kaart van de productiefaciliteit toont de functies van de productielijn, levering, opslag en verzending.
SIMOVE-PORTFOLIO

Flexibele productie met AGV- en AMR-oplossingen

Benut het volledige potentieel van uw productie en logistiek met SIMOVE, de modulaire AGV- en AMR-oplossing die is ontworpen om automatisering eenvoudig, schaalbaar en efficiënt te maken. SIMOVE is gebaseerd op de vertrouwde automatiserings- en aandrijftechnologie van Siemens en biedt een beproefd, gestandaardiseerd platform om uw productie toekomstbestendig te maken

SYSTEEMPAKKET VOOR AGV-AUTOMATISERING

Innoveren met geavanceerde AGV- en AMR-oplossingen

Ons modulaire, flexibele, gestandaardiseerde systeem kan eenvoudig worden geïntegreerd met
bestaande infrastructuur, waarvoor minimale engineering vereist is en
inspanningen voor de inbedrijfstelling.

  • SIMOVE Carrier Control biedt een flexibele en betrouwbare basis voor geleide voertuigbewegingen in elke opstelling.
  • SIMOVE geavanceerd navigatiesysteem (ANS+) maakt nauwkeurige autonome navigatie mogelijk met eenvoudige configuratie en implementatie.
  • SIMOVE Veilige snelheid zorgt voor veilige operaties die aan de regels voldoen en tegelijkertijd de complexiteit en de kosten laag houden.
  • Vlootbeheer met SIMOVE Master Control en De fleetmanager van SIMOVE levert gecoördineerd, efficiënt wagenparkbeheer voor zowel kleine als grote bedrijven.

Ontdek de producten

Ontdek de SIMOVE-modules die voldoen aan uw behoeften op het gebied van mobiele robotica — van nauwkeurige voertuigbesturing en geavanceerde navigatie tot gecertificeerde veiligheid en schaalbaar wagenparkbeheer, elk ontworpen om de integratie te stroomlijnen en de efficiëntie te verhogen.

E-boek

De automobielindustrie wordt geconfronteerd met nieuwe consumentenbehoeften en logistieke uitdagingen — en de productie moet zich snel aanpassen om concurrerend te blijven. Ontdek hoe SIMOVE autofabrikanten helpt de efficiëntie te verbeteren en te voldoen aan de vraag naar elektrische voertuigen (elektrische voertuigen) en AGV's (automatisch geleide voertuigen) met geavanceerde automatiseringstechnologieën.

De robot voert een taak uit in een automatische productiefaciliteit.

Veelgestelde vragen

Waarom kiezen voor SIMOVE voor uw AGV- en AMR-oplossingen?

De oplossing kan eenvoudig worden geïntegreerd in automatiserings- en IT-systemen, van TIA Portal en PLC-besturing tot ERP en MES. De open, modulaire architectuur schaalt moeiteloos van een prototype naar een volledig wagenpark zonder herontwerp. Het biedt één basis voor elk type AGV of AMR, terwijl kant-en-klare bibliotheken en gecertificeerde veiligheid de technische inspanningen minimaliseren en de ontwikkeling versnellen.

Hoe ondersteunt SIMOVE navigatie voor AGV's?

SIMOVE ANS+ lasernavigatie is een bewezen technologie die is gebaseerd op vooraf gedefinieerde trajecten en routes op een digitale kaart. Het geavanceerde route- en kaartbeheer is geïntegreerd in het SIMOVE carrierbesturingssysteem en het gemeenschappelijke hardwareplatform (PLC en PC met Linux).

Hoe kan ik eenvoudig onderhoud en diagnostiek uitvoeren?

Het onderhoud en de diagnose binnen SIMOVE kunnen worden afgehandeld via de app op maat. Het dashboard biedt verschillende functies die helpen om parameters snel te analyseren, zoals route-informatie, locatie van de AGV's, systeemalarmen, batterijstatus en nog veel meer.

Ontdek aanvullende bronnen

Referenties

Referenties: Flexibele productie

Technische informatie

Technische informatie: SIMOVE-systeempakket

Trainingen

Trainingen: SIMOVE-trainingen