Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom servoreductoren van Siemens?

De servoreductiemotoren van Siemens zijn veelzijdig en geschikt voor een breed scala aan toepassingen. We bieden zowel planetaire versnellingsbakken als standaard versnellingsbakken aan.

Coaxiale en haakse planetaire tandwielmotoren:

  • Versnellingsbak type NLC (W): Extreem stijf voor hoge radiale en axiale belastingen met IP65-afdichting.
  • Versnellingsbak type NRK (W): Groot uitgangslager en lage interne wrijving voor hogere radiale en axiale krachten.
  • Versnellingsbak type NRB (W): Lichtste versnellingsbak met de hoogste vermogensdichtheid en lage wrijvingsweerstand.

Servomotoren met standaard versnellingsbakken:

  • Servo motor met conische tandwieloverbrenging: Overbrengingsverhouding van 3,5 tot 244,3, koppelbereik 15 tot 8160 Nm
  • Servo motor met parallelle as: Overbrengingsverhouding tussen 3,6 en 413, koppelbereik 17 tot 5140 Nm
  • Servomotor met spiraalvormige tandwieloverbrenging: Overbrengingsverhouding van 3,4 tot 373, koppelbereik 14 tot 5200 Nm
  • Servo motor met wormwieloverbrenging: Overbrengingsverhouding tussen 6,2 en 102,5, koppelbereik 46 tot 1480 Nm
SIMOTICS S-1FK2 and S-1FT2 servo planetary geared motors.

Belangrijkste voordelen

Flexibel installeren

Naast een voorgemonteerde oplossing kunt u via een KS-adapter ook versnellingsbakken op onze servomotoren en hoofdmotoren monteren. Onze motoren uitgerust met standaard versnellingsbakken maken ons portfolio compleet.

Aan te passen aan elke toepassing

Servomotoren met planetaire tandwielkasten zijn zeer dynamisch, compact en efficiƫnt, met een optimale aanpassing van de koppel-toerentalverhouding of de massatraagheidsmoment tussen de motor en de belasting.

Maximaliseer de efficiƫntie

Servomotoren met standaard versnellingsbakken hebben een compact, direct gemonteerd ontwerp, een hoog rendement en een lage torsiespeling, en een laag loopgeluid dankzij de spiraalvormige tanden. Ze zijn ook onderhoudsvrij en levenslang gesmeerd.

Uitgelichte mogelijkheden