Waarom SIMOTICS M-1PH8 hoofdmotoren?
SIMOTICS M-1PH8-motoren zijn ontworpen voor gebruik als hoofdaandrijvingen in productiemachines en werktuigmachines. Naast asynchrone en synchrone versies zijn er ook motoren met synchrone reluctantietechnologie. De SIMOTICS M-1PH8-motoren zijn gebaseerd op een flexibel en modulair kitsysteem, zodat u ze voor bijna alle aandrijftaken kunt gebruiken.
Asynchrone versie (schachthoogtes 80 tot 355)
- Nominaal toerental: 400—12.000 tpm
- Max. snelheid: tot 24.000 tpm
- Nominaal vermogen: 2,8—1.340 kW
- Nominaal koppel: 13—12,435 Nm
Synchrone versie (schachthoogtes 132 tot 225)
- Nominaal toerental: 700—3.600 tpm
- Max. snelheid: tot 4.500 tpm
- Nominaal vermogen: 15—310 kW
- Nominaal koppel: 94—1.650 Nm
Reluctantie-versie (schachthoogten 132 en 160)
- Nominaal toerental: 1000—2800 tpm
- Max. snelheid: tot 5000 en 6500 tpm
- Nominaal vermogen: 21—121 kW
- Nominaal koppel: 200—500 Nm