Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Een beeld van een vrouw die Simcenter-bandensimulatie gebruikt op een iPad.
Simcenter

Simulatie en testen van banden

Creëer effectieve en nauwkeurige bandensimulatiemodellen in een omgeving van begin tot eind.

Prestaties van modelbanden

De band is een complex en zeer niet-lineair voertuigonderdeel dat een significant effect heeft op het gedrag van een voertuig. Naarmate het aantal automodellen op de markt blijft toenemen, neemt ook het aantal mogelijke gebruikssituaties toe dat moet worden getest en gevalideerd. Dit feit vereist, in combinatie met het streven naar kortere ontwikkelingstijden, meer simulatie in plaats van fysieke voertuigtests.

Het modelleren van de prestaties van banden vereist veel expertise en specialisatie. Voor dit doel biedt Simcenter ingenieurs schaalbare en op maat gemaakte oplossingen. Het uiteindelijke doel is om de bandenkrachten en -momenten nauwkeurig weer te geven, zodat deze kunnen worden doorgegeven aan verschillende simulaties van voertuigprestaties.

Parametrering van het bandenmodel

Een complete vernieuwing van MF-Tool voor gebruiksvriendelijke parameteridentificatie van het bandenmodel.

Mogelijkheden voor het simuleren en testen van banden

Webinars op aanvraag

Meer informatie

Ontdek producten voor het simuleren en testen van banden