Simcenter elektromagnetische simulatieoplossingen (EMAG) omvatten speciale ontwerpsoftware voor elektrische generatoren en elektromotoren voor de volledige ontwerpcyclus. Simcenter-simulatieaanbod varieert van snelle analytische equivalente circuits en nauwkeurige geautomatiseerde eindige elementenanalyse (FEA) -simulaties tot gedetailleerde multifysische simulaties voor gedetailleerde ontwerpvalidatie. U kunt snelheid inruilen voor details die passen bij de ontwikkelingsfase waaraan u momenteel werkt, en vervolgens uw selectie aanpassen wanneer u doorgaat naar de volgende ontwikkelingsfase.
Begin met de op sjablonen gebaseerde interface die alle gangbare motortypen bevat. Pas de geometrieën van uw rotoren en statoren aan met behulp van de geparametriseerde sjablonen. Zo kunt u binnen enkele minuten een eerste ontwerp maken. Test, stem de EMAG-prestaties van dit ontwerp snel af en test ze opnieuw met de analytische oplosser. Ervoor zorgen dat u potentiële EMAG- of thermische storingen zo vroeg mogelijk ontdekt met behulp van vroege multifysische analyses. Maak vervolgens van uw ontwerp een FEA-model om een gedetailleerde eMAGS- of multifysische analyse uit te voeren, inclusief volledige onderzoeken naar geluid, trillingen en hardheid (NVH).
Met ingebouwde connectiviteit van Simcenter E-Machine Design naar Simcenter 3D, Simcenter Amesim, Simcenter STAR-CCM+ en Simcenter HEEDS u kunt uw motor testen met de vereiste transmissie of als onderdeel van het volledige systeem en het ontwerp optimaliseren als onderdeel van het systeem, respectievelijk.
Versnel, innoveer en optimaliseer het ontwerpproces van uw elektrische machine
Simcenter E-Machine Design is een nieuw product dat is gebouwd op de schouders van reuzen, omdat het het beste van Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve en Simcenter MAGNET gebruikt om experimenten met elektrische machines na te bootsen.