Een van de meest uitdagende taken voor duurzaamheidsingenieurs is het ontwerpen van storingsveilige componenten en systemen op de meest efficiënte manier. Systeemonderdelen met onvoldoende vermoeiingssterkte kunnen permanente structurele schade en mogelijk levensbedreigende situaties veroorzaken. Fouten kunnen ertoe leiden dat producten worden teruggeroepen, wat niet alleen een negatieve invloed heeft op het product, maar ook op het algemene merkimago. Kortere ontwikkelingscycli en steeds hogere kwaliteitseisen hebben de duurzaamheidsbenaderingen op basis van tests tot het uiterste beperkt. Het evalueren en verfijnen van de duurzaamheidsprestaties door middel van simulaties met behulp van duurzaamheidssoftwaremethoden is het enige geldige alternatief.
Simcenter geeft u toegang tot geavanceerde methoden voor vermoeidheidsanalyse waarmee u snel en nauwkeurig analyses kunt uitvoeren om de levensduur van de vermoeidheid te voorspellen, waarbij rekening wordt gehouden met realistische beladingsomstandigheden.
Voorspellen van vermoeidheidsprestaties van additief vervaardigde onderdelen
Simcenter 3D is een unieke vermoeidheidsoplosser die rekening houdt met lokale eigenschappen die door het AM-proces zijn geïnduceerd bij een gedeeltelijke duurzaamheidsanalyse.