Simcenter Testxpress is een compromisloze analysator voor geluid, trillingen en duurzaamheid. Het combineert het gebruiksgemak van een traditionele analysator met de snelle prestaties en meetkwaliteit van een geavanceerd meetsysteem. Het is de perfecte oplossing voor een breed scala aan vibratie- en akoestische ISO-normen en wordt geleverd met een eenvoudig te gebruiken interface. Simcenter Testxpress integreert 40 jaar technische ervaring en maakt deel uit van een compleet portfolio van schaalbare test- en technische oplossingen.
Optimaliseer de productiviteit, van probleemoplossing tot certificeringstests
Simcenter Testxpress is ontworpen voor gebruiksgemak en optimale productiviteit voor verschillende soorten taken op het gebied van trillingen, akoestiek of duurzaamheid, zoals probleemoplossing, verificatiewerkzaamheden, mobiele tests of kwalificatie- en certificeringstests. Simcenter Testxpress komt tegemoet aan alle behoeften van de sector — van de automobielindustrie of witgoed tot machineonderdelen of bedrijfselektronica. De intuïtieve gebruikersinterface is beschikbaar in verschillende talen en het systeem geeft alle relevante parameters weer. Voor de ISO-certificeringstests zijn alle controles en vereisten van de ISO-normen hard gecodeerd in de software, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over details. Als u op een paar knoppen klikt, wordt het ISO-gestandaardiseerde rapport gegenereerd, zodat onervaren operators de tests kunnen uitvoeren.
Met de interactieve schermindeling kunnen gebruikers gegevens slepen en neerzetten, beeldschermen toevoegen en metingen eenvoudig vergelijken. Dit zorgt voor een korte leercurve en optimale efficiëntie.
Krijg toegang tot snellere tests en eenvoudigere diagnoses
Simcenter Testxpress is ontworpen voor optimale productiviteit en biedt de juiste combinatie van acquisitie- en analysemogelijkheden. Het systeem toont onmiddellijk resultaten en slaat gegevens in onbewerkte tijd op voor back-up of verdere nabewerking. Simcenter Testxpress biedt eenvoudige toegang tot geavanceerde online hulpmiddelen zoals filteren, afvlakken, middeling en een wiskundige combinatie van kanalen. In combinatie met specifieke oplossingen voor ISO-certificeringstests biedt dit een volledig platform voor alle dagelijkse taken en kunt u:
- Voer snelle Fouriertransformatie (FFT), volgorde, octaaf, telfuncties en doorvoer parallel uit, terwijl u de resultaten in realtime op het scherm weergeeft
- Valideer de datakwaliteit ter plaatse — stel problemen vast tijdens metingen
Veilig, het ideale hulpmiddel voor probleemoplossing en certificeringstests
Simcenter Testxpress biedt krachtige mogelijkheden om specifieke meetcampagnes te automatiseren, van het instellen van metingen en speciale nabewerking tot het genereren van eindrapporten in MS Office, zodat u:
- Automatiseer de meetprocedures, van acquisitie tot rapportage
- Metingscampagnes vooraf voorbereiden en de installatie- en uitvoeringstijd verkorten
- Gebruik vooraf gedefinieerde ISO-sjablonen voor certificeringstests
- Kritieke parameters vergrendelen om de kwaliteit en consistentie van de gegevens te waarborgen
Simcenter Testxpress eens nader bekijken
Ontdek hoe Simcenter Testxpress u kan helpen om het geluid, de trillingen en de duurzaamheid van uw producten te beoordelen.