Simcenter Sound Camera verbetert het akoestische ontwerp van uw product. Het robuuste, modulaire ontwerp ondersteunt veel toepassingen voor het lokaliseren van geluidsbronnen over een breed frequentiebereik, zowel in het verre als nabije akoestische veld. De speciale software toont de resultaten onmiddellijk na het opstarten. Het levert duidelijke, grafische resultaten op die eenvoudig te interpreteren en te delen zijn. Voor meer technisch inzicht kunt u ook de hardware van de Simcenter Sound Camera combineren met de Simcenter Testlab-software.
Akoestische probleemoplossing versnellen
Deze modulaire digitale microfoonarray van hoge kwaliteit biedt onmiddellijk een overzicht van geluidsbronnen voor elk geluidgenererend object. Het kan gemakkelijk worden gebruikt door zowel incidentele gebruikers als experts. Het helpt u te bevestigen dat u aan het juiste probleem werkt, waardoor de akoestische probleemoplossing wordt versneld.
Maak gebruik van een robuuste digitale array
Het systeem is ontworpen als een veelzijdige oplossing, met armen die kunnen worden toegevoegd of verwijderd, waardoor het een uitstekend hulpmiddel is om in meerdere testomstandigheden mee te werken. Alle elektronica is geïntegreerd in de array. Het apparaat is rechtstreeks verbonden met de softwaretoepassing met één enkele kabel. Het meet automatisch de afstand tot het bronobject.
Dankzij het lichte aluminium ontwerp is de array robuust en schokbestendig, maar kan hij tijdens een meetcampagne comfortabel in de hand worden gehouden. Het kan gemakkelijk en veilig worden vervoerd dankzij de lichte maar robuuste verpakking.
Krijg toegang tot interactieve analyses in realtime
Simcenter Sound Camera toont de resultaten onmiddellijk na het opstarten. Alle relevante informatie wordt op een duidelijke en grafische manier in één enkel blad weergegeven. Daar is geen opleiding voor nodig. De realtime software is zeer interactief, zodat u het frequentiebereik, de weergave-instellingen en de middelingsmethode kunt wijzigen. Elke wijziging werkt de locatiekaarten van de bron bij, zodat u het onderzoek kunt versnellen.
Hoe de lokalisatie van geluidsbronnen helpt om het gehoor van mijnwerkers te redden
De Simcenter-oplossing heeft de test- en meettijd aanzienlijk verkort, de kosten verlaagd en mijnbouwbedrijven geholpen om sneller en efficiënter veiligere werkomgevingen te creëren.