Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Futuristisch Siemens Simcenter Testlab met geavanceerde testapparatuur en een wetenschapper in een witte laboratoriumjas.

Wat is er nieuw in Simcenter SCADAS 2506?

Efficiënte, veelzijdige en open gegevensverzameling

Waarom Simcenter SCADAS RS?

Simcenter SCADAS RS is een modulair systeem voor gegevensverzameling dat is ontworpen voor topprestaties onder verschillende testomstandigheden. Met Simcenter SCADAS RS kunt u vol vertrouwen en efficiënt multifysische gegevens van hoge kwaliteit vastleggen (waaronder NVH, duurzaamheids- en energiemetrieken) die essentieel zijn voor uitgebreide analyses. Het uiterst robuuste ontwerp zorgt voor betrouwbaarheid en continue prestaties, zelfs onder extreme omstandigheden waar u in het veld mee te maken kunt krijgen. Met Simcenter SCADAS RS verhoogt u de productiviteit door snellere instrumentatie en testvoorbereiding, efficiënte meetprocessen en de mogelijkheid om testgegevens volledig te valideren voordat u het veld verlaat.

Betrouwbaar testen onder veeleisende omstandigheden

Ruwe omgevingen

Extreme temperaturen, vocht, modder en stof en hoge schok- en trillingsniveaus.

Strakke schema's

Versnel de testcampagne door de operationele processen van begin tot eind te optimaliseren.

Operaties op afstand

Testen in afgelegen gebieden met bewaking op afstand.

Schaalbaarheid

Een schaalbaar systeem wat betreft het aantal kanalen en de meettopologie.

Simcenter SCADAS RS

Uitgebreide gegevensverzameling

Select...

Superieure meetprestaties

Een succesvolle evaluatie van de productprestaties vereist een uitgebreid beeld van wat er gebeurt als uw prototype aan extreme belasting wordt blootgesteld. Daarom moet tijdens de test een breed scala aan sensoren worden gemeten en gesynchroniseerd, waaronder spanningsmeters, versnellingsmeters, verplaatsingssensoren, krachtcellen, thermokoppels, drukomvormers, locatie van het Global Navigation Satellite System (GNSS) en meer. Vaak willen ingenieurs ook rekening houden met aanvullende informatie, zoals gegevens afkomstig van een digitale bus of videobeelden. Maar de ruimte is beperkt om meerdere apparaten mee te nemen voor al deze uiteenlopende testbehoeften.

Alles-in-één oplossingMet Simcenter SCADAS RS kunt u al deze mogelijkheden in één pakket hebben. Met de krachtige universele signaalconditionering aan boord voor al deze fysieke aspecten worden metingen met de grootste precisie en met de laagste ruis en drift geregistreerd over het hele bedrijfstemperatuurbereik. Dankzij een hoge signaal-ruisverhouding en een groot dynamisch bereik kan Simcenter SCADAS RS elk signaal omzetten in kwaliteitsgegevens.

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Simcenter SCADAS RS-mogelijkheden

Select...

Verzameling van multifysische gegevens

Test sneller en slimmer met Simcenter SCADAS RS. Voer nauwkeurige multifysische metingen uit voor een breed scala aan toepassingen en industrieën. Van het verzamelen van gegevens in het veld op een testterrein of op de openbare weg tot NVH-tests in het lab, u kunt in elke omgeving meten, ook in hoogspannings- en zware omgevingen.

Stel de juiste configuratie samen om elke gewenste sensorcombinatie te realiseren: van spanningsmeters, versnellingsmeters en verplaatsingssensoren tot krachtcellen, thermokoppels en wielkrachtomvormers. Het systeem integreert ook drukomvormers, de locatie van het Global Navigation Satellite System (GNSS), digitale bussen en videobeelden.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter SCADAS RS

Toepassingen voor de industrie

Select...

Verwerving van gegevens over de wegbelasting voor OEM en leverancier in de automobielsector

  • Teaminstrumentatie - versnel de instrumentatie dankzij toegang voor meerdere gebruikers
  • Gebruik de sensordatabase voor een snelle en foutloze installatie
  • Operatie voor twee personen, voor één persoon of volledig autonoom
Car assembly line with robotic arms working on vehicle frames
Casestudie

Hyundai Motor Company

Lees hoe Hyundai de testtijd in zware omgevingen met wel 12 procent verkort met Simcenter SCADAS RS en Simcenter Testlab om belastingsgegevens vast te leggen en het duurzaamheidsontwerp te optimaliseren.

A Hyundai XRT concept SUV in the desert, surrounded by a dust plume
Case Study

Reducing testing time in harsh environments by up to 12 percent with faster setup

Bedrijf:Hyundai Motor Company

Sector:Automotive & transportation

Locatie:Seoul, South Korea

Siemens-software:Simcenter Testing Solutions

Een modulair systeem

Simcenter SCADAS RS-eenheden

Select...

Recordereenheid (REC)

De Simcenter SCADAS RS Recorder (REC) -eenheid verzamelt gegevens van meerdere conditioningseenheden, maakt naadloos verbinding met zowel bekabelde als draadloze netwerken en kan worden gesynchroniseerd met andere REC-eenheden. Het ondersteunt ook verschillende CAN-bussen, meerdere digitale encoders en bevat een connector voor een GNSS-antenne (Global Navigation Satellite System).

Simcenter RS Recorder unit.
  • Opslagruimte aan boord (240 GB SSD)
  • Elke interface: UTP, Wi-Fi, USB, LTE
  • 2 USB-poorten (webcams)
  • Digitale I/O (4 ingangen/uitgangen)
  • 3 encoderingangen (9 digitale pulsen)
  • CAN-bus 4
  • 4 aansluitingen voor daisy chains van conditioningstoestellen
  • Autonomie aan boord
  • Berekende kanalen
  • Intelligente triggering

Simcenter SCADAS RS Recorder-app

Simcenter SCADAS RS is ontworpen voor ongeëvenaarde connectiviteit en bevat een licentievrije app, die rechtstreeks is geïntegreerd in de REC-eenheid en gemakkelijk toegankelijk is via elke webbrowser. Met deze Simcenter SCADAS Recorder-app kunt u sensorinstellingen op afstand definiëren en opslaan en onmiddellijk beginnen met het verifiëren van uw gegevens terwijl de test nog loopt, zelfs op uw smartphone.

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
Draagbare mobiele eenheden en autonome slimme recorders die deel uitmaken van de Simcenter SCADAS-hardware.

Houd uw Simcenter SCADAS-hardware in topconditie

Meer informatie over de beschikbare onderhouds- en kalibratiecontracten.

Meer informatie

Gerelateerde bronnen

Een weg met een voertuig erop, mogelijk een vrachtwagen, waaraan een apparaat is gekoppeld dat gegevens verzamelt.

Verwerving van gegevens over de wegbelasting

Simcenter SCADAS RS-hardware gebruiken als een oplossing die fabrikanten kunnen gebruiken om instrumentatie en testinstellingen te versnellen, de meetefficiëntie te verbeteren en het gegevensvalidatieproces te versnellen.

Lees de whitepaper

Veelgestelde vragen