Een compleet portfolio voor alle vereisten op het gebied van testen in het veld en in het lab
Simcenter SCADAS Mobile-hardware omvat verschillende systemen om aan al uw mobiele testbehoeften te voldoen, van ultralichte maar robuuste systemen van 2,5 kilogram (kg) met een nominale batterijautonomie van 2,5 uur tot systemen ter grootte van een laptop die acht tot 216 kanalen in één frame kunnen hosten.
Bouw een grote testopstelling in het veldMet Simcenter SCADAS Mobile kunt u een grote veldtestopstelling bouwen met meerdere frames om mobiele metingen uit te breiden met honderden ingangskanalen. Alle systemen kunnen werken in een echte hoofdsecundaire configuratie met volledig gesynchroniseerde gegevens die zijn opgeslagen in één meetbestand. De gedistribueerde acquisitie gebeurt via optische bekabeling, en u kunt eenvoudig meerdere frames samenvoegen tot één meetplatform.
Testen van de certificatie van componentenBovendien kunt u elk Simcenter SCADAS Mobile-systeem uitbreiden tot een frontend voor toepassingen voor trillingsbeheersing of certificeringstests van afzonderlijke componenten onder operationele belasting.
Simcenter SCADAS Community
Ontdek de gebruikersgemeenschap die een groot aantal technische artikelen samenstelt om uw mogelijke vragen over Simcenter SCADAS te beantwoorden. Als u het antwoord niet vindt, stel dan uw vraag op het forum.