Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Simcenter SCADAS Lab?

Hoogwaardige gegevensverzameling voor laboratoria

Simcenter SCADAS Lab biedt u signaalconditionering die onafhankelijk is van het aantal kanalen en uitzonderlijke doorvoerprestaties, waardoor de oplossing een uitstekende keuze is voor toepassingen zoals modale tests met een hoog aantal kanalen, grondtrillingstests in vliegtuigen, akoestische hogesnelheidsdoorvoer of turbinetests. Bovendien kunt u met laboratoriummobiliteit het systeem rechtstreeks aansluiten op Simcenter SCADAS Mobile of Simcenter SCADAS Recorder voor aanvullende metingen zonder een nieuwe testopstelling te creëren.

Een uitbreidbare oplossing voor veeleisende laboratoriumtestsU kunt eenvoudig extra slave-frames aansluiten op Simcenter SCADAS Lab met behulp van glasvezelkabels. Dit type modulariteit is handig voor geluids- en trillingslaboratoria en biedt u de mogelijkheid om een systeem met meerdere frames te configureren voor meer dan 1.000 kanalen. U kunt afzonderlijke frames samenvoegen tot secundaire hoofdconfiguraties en ze als één geheel uitvoeren.

Dure artikelen veilig testenMet een hardware-noodstop kunt u elk Simcenter SCADAS-labsysteem uitbreiden tot een frontend voor toepassingen voor trillingsbeheersing. Dit omvat een 24-bits effectieve digitaal-naar-analoog-omzetteruitgang (DAC) met taps toelopende start en uitschakeling. Het heeft een statusuitgang voor geavanceerde synchronisatiedoeleinden en stelt u in staat de veiligheid te regelen met behulp van de hardware-noodstop en een Power Watchdog-functie.

Simcenter SCADAS Community

Ontdek de gebruikersgemeenschap die een groot aantal technische artikelen samenstelt om uw mogelijke vragen over Simcenter SCADAS te beantwoorden. Als u het antwoord niet vindt, stel dan uw vraag op het forum.

Futuristisch Siemens Simcenter Testlab met geavanceerde testapparatuur en een wetenschapper in een witte laboratoriumjas.

Wat is er nieuw in Simcenter SCADAS 2506?

Efficiënte, veelzijdige en open gegevensverzameling

Simcenter SCADAS Lab-mogelijkheden