Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Simcenter SCADAS ES?

Testprogramma's worden steeds complexer, waardoor ingenieurs gegevens moeten verzamelen en synchroniseren over meerdere sensortypen, meetdomeinen en acquisitiesystemen. Tegelijkertijd moeten teams tests sneller configureren, gegevens eerder valideren en zich aanpassen aan veranderende toepassingsvereisten zonder de bestaande hardware te vervangen.

Simcenter SCADAS ES helpt technische teams om deze complexiteit aan te pakken door middel van een modulaire architectuur die kan worden geschaald van eenvoudige opstellingen tot complexe meetscenario's. Ingenieurs kunnen het systeem configureren om aan hun meetbehoeften te voldoen, het vanaf meerdere apparaten tegelijkertijd gebruiken en acquisitie-, validatie- en analyseworkflows integreren met behulp van Simcenter SCADAS Go, Simcenter Testlab Go en Simcenter Testlab.

Het resultaat is een gestroomlijnd traject van instrumentatie naar technisch inzicht, waardoor teams efficiënter kunnen werken en tegelijkertijd betrouwbare, herbruikbare gegevens kunnen worden gecreëerd die geschikt zijn voor AI.

Simcenter SCADAS ES

Sneller testen, slimmer werken, met vertrouwen opschalen

Tot 50% snellere installatie en validatie

Configureer het systeem op basis van uw meetbehoeften met behulp van modulaire hardware, flexibele systeemtoegang en parallelle installatieworkflows. Valideer metingen sneller en blijf testen.

Creëer betrouwbare gegevens die klaar zijn voor AI

Leg gesynchroniseerde, goed geannoteerde multifysische metingen vast die helpen onnodige tests te voorkomen, de consistentie van de gegevens te waarborgen en een betrouwbare basis vormen voor technische analyses, digitale tweelingen en de ontwikkeling van AI-modellen.

Gegevens sneller omzetten in beslissingen

Combineer testvoorbereiding, acquisitie, validatie en analyse in een schaalbare workflow van begin tot eind. Verminder handmatige overdrachten en versnel de toegang tot technische resultaten in een breed scala aan testscenario's.

Schaalbaar zonder opnieuw te beginnen

Begin met de meetcapaciteit die u vandaag nodig hebt en breid deze uit naarmate toepassingen, kanalen en vereisten evolueren. Een modulaire architectuur, een open ecosysteem en schaalbare softwareworkflows helpen uw acquisitie-investering te beschermen.

Simcenter SCADAS ES

Hoe Simcenter SCADAS ES het verschil maakt

Select...

Bouw precies wat u nodig hebt

Geen twee tests zijn identiek. Simcenter SCADAS ES biedt u de mogelijkheid om een systeem te configureren met behulp van voedings-, netwerk-, conditionerings- en verwerkingseenheden die zijn afgestemd op uw meetvereisten. Begin klein en breid uit naarmate toepassingen, kanalen en projecteisen evolueren.

Hoogtepunten

  • Systemen configureren op basis van de werkelijke meetbehoeften
  • Kanalen en functionaliteit stapsgewijs schalen
  • Minimaliseer onnodige investeringen in hardware
  • Hergebruik bestaande investeringen naarmate de vereisten toenemen
SimCenter-SCADAS-ES-modulariteit met op stack gebaseerde architectuur
Simcenter SCADAS ES

Simcenter SCADAS ES-mogelijkheden

Select...

Configureer een op stack gebaseerd acquisitiesysteem

Simcenter SCADAS ES is gebouwd rond een modulaire stapelarchitectuur die voedings- en netwerkinterface-eenheden combineert met verwisselbare meet-, opname- en verwerkingsmodules. Systemen kunnen worden geconfigureerd voor specifieke testvereisten en worden uitgebreid naarmate de behoeften veranderen.

Voeding en netwerkinterface (PNI/PNU)

  • De basis van het systeem
  • Stroomverdeling
  • Netwerkconnectiviteit
  • Synchronisatieservices

Conditioneringseenheden

  • Verwisselbare meetmodules
  • Ondersteuning voor verschillende sensortechnologieën
  • Dataverwerving in meerdere domeinen

Recorder- en verwerkingseenheden

  • Lokale opname
  • Randverwerking
  • Stand-alone bediening
Simcenter SCADAS ES

Toepassingen voor de industrie

Select...

Versnelde validatie van laboratorium naar operatie in de praktijk

Voor de ontwikkeling van moderne voertuigen en mobiele machines zijn gesynchroniseerde tests nodig op het gebied van geluid, trillingen, duurzaamheid, elektrificatie en energiebeheer. Simcenter SCADAS ES biedt een schaalbaar platform dat laboratorium-, proefterrein- en veldmetingen met elkaar verbindt, zodat teams sneller betrouwbare gegevens kunnen vastleggen en eerder betrouwbare technische beslissingen kunnen nemen.

Toepassingen

  • Geluid, trillingen en hardheid (NVH)
  • Duurzaamheid
  • Analyse van het overdrachtspad (TPA)
  • ELECTRIFICATIE
  • Energiebeheer voor voertuigen (VEM)
  • Verwerving van gegevens over de wegbelasting
Ingenieurs die voertuiggegevens verzamelen met Simcenter SCADAS ES in combinatie met Simcenter SCADAS Go
Een modulair systeem

Simcenter SCADAS ES-eenheden

Select...

Backbone voor voeding, synchronisatie en connectiviteit

Simcenter SCADAS ES-voedings- en netwerkinterface-eenheden vormen de essentiële ruggengraat voor het hele meetsysteem. Ze leveren stabiel vermogen, nauwkeurige synchronisatie, snelle connectiviteit en ingebouwde bedieningsmogelijkheden, waardoor een betrouwbare werking van zowel standalone als gedistribueerde testopstellingen in Simcenter SCADAS ES- en RS-configuraties mogelijk is.

SCES-PNI

De SCES-PNI-eenheid voedt en verbindt SCADAS ES-stacks en beheert de synchronisatie, communicatie en systeembesturing. Het maakt een naadloze serieschakeling mogelijk en zorgt voor een consistente, gesynchroniseerde werking van alle aangesloten eenheden.

SimCenter-SCADAS-ES-PNI-eenheid -1280 x 720
  • Gecentraliseerde stroomvoorziening voor SCADAS ES-stacks (tot 96 W)
  • Supersnelle Ethernet-connectiviteit voor hostcommunicatie en serieschakeling
  • Platformoverschrijdende connectiviteit die zowel SCADAS ES- als SCADAS RS-eenheden ondersteunt
  • IRIG‑B-synchronisatie voor nauwkeurige tijdsafstemming tussen gedistribueerde systemen
  • Besturing van het systeem op afstand en lokaal via Aan/Uit-interfaces
  • Simcenter SCADAS Go-toepassingen aan boord voor configuratie en opname

SCES-PNU

De SCES-PNU-eenheid breidt de mogelijkheden van de PNI uit door geïntegreerde batterijback-up, draadloze connectiviteit en flexibel energiebeheer toe te voegen. Het zorgt voor een continue werking in mobiele of onstabiele stroomomgevingen en maakt tegelijkertijd toegang op afstand en systeemautonomie mogelijk.

SimCenter-SCADAS-ES-PNU-eenheid -1280x720
  • Geïntegreerde ononderbroken stroomvoorziening (interne batterij) voor continu gebruik
  • Uitgebreid ingangsspanningsbereik dat diverse stroomomgevingen ondersteunt
  • Draadloze connectiviteit via ingebouwde wifi voor toegang en bewaking op afstand
  • Volledige PNI-functionaliteit: stroomvoorziening, synchronisatie, connectiviteit en bediening
  • Simcenter SCADAS Go-configuratie- of recordertoepassing aan boord
Simcenter SCADAS Go

Geïntegreerde meetapp, direct klaar

Simcenter SCADAS Go is de geïntegreerde webgebaseerde meetomgeving die rechtstreeks op Simcenter SCADAS ES-hardware draait. Het maakt een snelle configuratie, bewaking en validatie van metingen op acquisitieniveau mogelijk — zonder software-installatie en zonder licentievereisten.

Het is toegankelijk vanaf elk apparaat, inclusief laptops, tablets en smartphones, en stelt ingenieurs in staat om in realtime met de meetopstelling te communiceren, of dat nu ter plaatse is of op afstand.

Door vroegtijdige gegevensvalidatie en onmiddellijke feedback tijdens het testen mogelijk te maken, vermindert Simcenter SCADAS Go het aantal herbewerkingen, versnelt het de iteratie en verbetert de samenwerking tussen verspreide teams.

SIMCENTER TESTLAB GO

Licentievrije aanschafsoftware voor Windows-pc's

Simcenter Testlab Go is een licentievrije acquisitieomgeving voor Windows-pc's waarmee technici metingen kunnen instellen, verifiëren, kalibreren, verkrijgen en valideren zonder dat daarvoor extra softwarelicenties nodig zijn. Het is ontwikkeld voor dagelijkse testactiviteiten en biedt een vertrouwde desktopervaring die teams helpt om snel over te schakelen van instrumentatie naar gevalideerde gegevens.

Simcenter Testlab Go is ontworpen voor ingenieurs die de voorkeur geven aan een op een pc gebaseerde workflow en ondersteunt het instellen en verifiëren van metingen, sensorkalibratie, acquisitie, validatie en export binnen één omgeving. De software kan rechtstreeks worden geïntegreerd met Simcenter SCADAS ES-hardware, wat de implementatie vereenvoudigt en tegelijkertijd compatibel blijft met bredere testworkflows van Simcenter.

Door configuratie-, kalibratie- en validatieactiviteiten in één workflow te combineren, helpt Simcenter Testlab Go technische teams om de installatie-inspanningen te verminderen, gegevens eerder te valideren en de weg van meting naar technische beslissingen te versnellen.

Simcenter Testlab

Breid uw workflow uit met Simcenter Testlab

Simcenter SCADAS Go en Simcenter Testlab ondersteunen snelle acquisitie en validatie, maar Simcenter Testlab biedt een uitgebreide omgeving voor geavanceerde gegevensverwerking, analyse en rapportage

De meetgegevens van Simcenter SCADAS ES kunnen naadloos worden gebruikt binnen Simcenter Testlab om gedetailleerde technische analyses uit te voeren, test- en simulatieresultaten te correleren en rapporten van hoge kwaliteit te genereren.

Simcenter SCADAS ES, Simcenter SCADAS Go en Simcenter Testlab maken samen een continue en schaalbare workflow mogelijk — van meting tot inzicht.

Draagbare mobiele eenheden en autonome slimme recorders die deel uitmaken van de Simcenter SCADAS-hardware.

Houd uw Simcenter SCADAS-hardware in topconditie

Meer informatie over de beschikbare onderhouds- en kalibratiecontracten.

Meer informatie

Gerelateerde bronnen

Simcenter-Scadas-familie

Fysieke tests versnellen met Simcenter SCADAS

Simcenter™ SCADAS™ -hardware voorziet in de behoeften op het gebied van gegevensverzameling gedurende de gehele testlevenscyclus, van de vroege ontwikkeling tot de uiteindelijke validatie.

E-book lezen

Veelgestelde vragen