Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Simcenter Micred Power Tester?

Simcenter Micred Power Tester combineert actieve stroomcycli met tijdelijke thermische karakterisering en onderzoek naar de thermische structuur. Voer de niet-destructieve beoordeling van de structuur en functie uit terwijl het apparaat is gemonteerd, waarbij een volledige elektrische en structurele beoordeling van het apparaat wordt uitgevoerd.

Vertrouw op een betrouwbaar hulpmiddel
De Simcenter Micred Power Tester ondersteunt het automatisch testen en diagnosticeren van mogelijke storingsoorzaken van voedingscomponenten op de productievloer. De energiebehoeften van zowel consumenten- als industriële elektronische systemen nemen toe, en leveranciers van vermogenselektronica-componenten en OEM's staan voor de uitdaging om de uiterst betrouwbare systemen te leveren die nodig zijn voor de luchtvaart, elektrische voertuigen, treinen, energieopwekking en herbruikbare energieproductie. De Simcenter Micred Power Tester kan de modules gedurende tienduizenden, mogelijk miljoenen cycli van stroom voorzien en tegelijkertijd een realtime storingsdiagnose geven.

Ontvang een foutdiagnose in realtime
De Simcenter Micred Power Tester is de enige machine die is gebouwd voor productie- en laboratoriumomgevingen die automatische stroomcycli uitvoert en tegelijkertijd analytische gegevens produceert voor een realtime diagnose van storingen in uitvoering. Het is ontworpen om levenslange tests uit te voeren om de betrouwbaarheid te testen van toepassingen die gebruikmaken van vermogenselektronische modules.

Versnel het proces
De Simcenter Micred Power Tester is uniek omdat hij tegelijkertijd volledig geautomatiseerde energietests en -cycli mogelijk maakt, op dezelfde machine, zonder dat het te testen apparaat tijdens het proces hoeft te worden verwijderd. Een eenvoudige interface met aanraakscherm stelt een technicus in staat om het op de productievloer te gebruiken en/of een storingsanalysetechnicus om het in het lab te gebruiken.

Karakteriseer IGBTS voor auto's — een unieke niet-destructieve testmethode voor elektrische cycli

In dit artikel wordt de unieke, niet-destructieve testmethode voor energiecycli besproken om deze kritieke componenten te karakteriseren: inzicht in het warmtepad, vermindering van het risico op storingen en verbetering van de betrouwbaarheid bij hoge belasting.

Mogelijkheden van de Simcenter Micred Power Tester

Thermisch testen

De familie van hardwareoplossingen voor thermische karakterisering biedt leveranciers van componenten en systemen de mogelijkheid om pakketten met geïntegreerde schakelingen van halfgeleiders, LED's met één of meerdere matrijzen, pakketten met en met meerdere matrijzen, vermogenselektronicamodules, eigenschappen van thermisch interfacemateriaal (TIM) en complete elektronische systemen nauwkeurig en efficiënt te testen, te meten en thermisch te karakteriseren.

Onze hardwareoplossingen meten rechtstreeks de werkelijke verwarmings- of afkoelingscurven van verpakte halfgeleiderapparaten, continu en in realtime, in plaats van deze kunstmatig samen te stellen op basis van de resultaten van verschillende individuele tests. Het meten van de werkelijke thermische transiëntrespons op deze manier is veel efficiënter en nauwkeuriger, wat leidt tot nauwkeurigere thermische meetwaarden dan steady-state methoden. De metingen hoeven slechts één keer per monster te worden uitgevoerd, in plaats van herhaald en er moet een gemiddelde worden genomen zoals bij steady-state methoden.

Lees meer over thermische tests

Webinars bekijken

A visual of the Simcenter Micred Powertester hardware.
Webinar op aanvraag

Verbetering van het thermische ontwerp van de vermogenselektronica

Hoe u thermische transiëntstests, elektronische koelsimulatie en nauwkeurige modelkalibratie kunt toepassen om het thermische ontwerp te verbeteren.

Simcenter: thermische transiëntstests, simulatie van elektronische koeling en modelkalibratie op een auto-onderdeel