Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Infographics vertegenwoordigen een duurzame wereld.
EEN DUURZAMERE WERELD

Dingen maken

Tegenwoordig meten we succes en geluk door 'dingen' op elkaar te stapelen. Onze cultuur die geobsedeerd is door consumentisme kost ons aanzienlijk energie en natuurlijke hulpbronnen en genereert tegelijkertijd 15,8 miljard ton broeikasgassen. Kan Simcenter ingenieurs helpen om een duurzamere toekomst te creëren?

Alles wat we kopen kost CO2

Tegenwoordig zijn de meesten van ons zo volledig afhankelijk van onze smartphones dat we het grootste deel van de dag mentaal bezig zijn met het onderhandelen over oplaadpunten in ons huis, op het werk en in welk voertuig we ook rijden.

Netwerkinfrastructuur

Elektriciteitsverbruik

Productie

Ongeveer 22% van de emissies wordt gegenereerd door de netwerkinfrastructuur en datacenters die nodig zijn om uw telefoon verbonden te houden.

Ondanks het constante opladen en ontladen is het elektriciteitsverbruik verantwoordelijk voor minder dan 1% van de uitstoot van broeikasgassen gedurende de levensduur van mobiele telefoons.

De overige 77% is het resultaat van de productie van uw apparaat.

A mobile circuit board.
THOUGHT LEADERSHIP

Ingebedde emissies: de koolstofkosten van alles

Om het even welk productieproces omvat het nemen van willekeurige combinaties van atomen (meestal gemanifesteerd als grondstof) en die verwerken tot een bruikbaar product. Dit kost enorme hoeveelheden energie en veroorzaakt veel emissies.

Infographic van de fabriek waarin de ingebedde emissies worden weergegeven.

Gerelateerde bronnen

Casestudie

Universiteit van Baskenland

De Universiteit van Baskenland maakt gebruik van NX en Simcenter om studenten in staat te stellen industriële en milieuproblemen aan te pakken.

Providing future engineers with problem-solving skills for a sustainable future
Case Study

Providing future engineers with problem-solving skills for a sustainable future

Bedrijf:University of the Basque Country

Locatie:Bilbao, Spain

Siemens-software:NX, Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+