Geef de bandenprestaties nauwkeurig weer om belangrijke voertuigaspecten te voorspellen, zoals richtingsstabiliteit, remafstand en rijcomfort. Simcenter Tire helpt u om zeer niet-lineaire bandkenmerken effectief en nauwkeurig te modelleren, zodat u het gedrag van het voertuig beter en eerder kunt analyseren.
Begrijp de krachten en momenten van vermoeidheid
Het modelleren van de prestaties van banden vereist aanzienlijke expertise en specialisatie. Simcenter Tire biedt u een reeks hulpmiddelen om de krachten en momenten van banden nauwkeurig weer te geven, zodat ze kunnen worden doorgegeven aan verschillende populaire simulatietools voor voertuigprestaties.
Implementeer de wereldwijde standaard voor de Pacejka Magic Formula
Simcenter Tire MF-Tyre simuleert nauwkeurig stationair en tijdelijk gedrag tot 8 Hz voor hantering, besturingsprototyping en ADAS-analyses. Simcenter Tire MF-Tyre is het enige bandenmodel op basis van Magic-Formula dat beschikbaar is in alle belangrijke dynamische simulatiepakketten voor voertuigen, waardoor standaardisatie binnen en tussen bedrijven mogelijk is.
Analyseer alle voertuigdynamiek met een alles-in-één bandenmodel
Simcenter Tire MF-Swift breidt Simcenter Tire MF-Tyre uit met bochtslipmodellering, bandgordeldynamiek en generieke 3D-hindernisomhulling voor parkeren, rijcomfort, voorspelling van de wegbelasting en trillingsanalyse. De modulaire opzet helpt u de complexiteit van het model aan te passen aan het technische probleem. Simcenter Tire MF-Swift is het snelste bandenmodel op de markt voor 3D-simulaties van oneffen wegen.
Gebruiksvriendelijke parameteridentificatie van het bandenmodel op basis van meetgegevens
Zet de gemeten gegevens eenvoudig om in parameters voor gebruik met Simcenter Tyre-modellen met behulp van een gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor de identificatie van bandenparameters dat datavisualisatie, databasefunctionaliteit en geavanceerde schattingsmogelijkheden omvat. Simcenter MF-Tool helpt u bij het visualiseren, tunen en aanpassen van bandenmodellen en bij het bestuderen van de effecten van veranderende bandomstandigheden, zoals bandenspanning, stijfheid en wrijvingsniveaus, door de eigenschappen van de banden automatisch te schalen.
Meet de prestaties van banden voor veel soorten wegdek
Naast software kan Siemens u helpen de fysieke prestaties van banden te meten. De Simcenter testtrailer is een testlaboratorium voor op de weg dat speciaal is ontworpen om de krachten en momenten te meten die een band uitoefent op de weg in verschillende situaties, zoals droge, natte, besneeuwde en ijzige wegomstandigheden.
Een veelzijdige en kostenefficiënte aanpak voor het modelleren van banden
Bekijk de volledige lijst met mogelijkheden van Simcenter Tire en ontdek hoe het assortiment producten en diensten u kan helpen bij het modelleren van het bandengedrag voor dynamische simulaties van voertuigen in deze factsheet.