Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Simcenter 3D?

Simcenter 3D helpt u bij het modelleren en evalueren van de prestaties van complexe producten door middel van revolutionaire verbeteringen in de efficiëntie van de simulatie. Door meerdere natuurkundige domeinen samen te voegen vanuit één omgeving voor simulatiemodellering, krijgt u sneller een beter inzicht in de prestaties van uw producten.

Engineer using Simcenter 3D to simulate modern engineering challenges.

Kijk wat er nieuw is in Simcenter 3D 2506

Ga sneller

Simcenter 3D integreert voor- en nabewerking van CAE met krachtige geometrietools. Het koppelt op unieke wijze analysemodellen aan ontwerpgegevens, waardoor synchronisatie wordt gegarandeerd en simulatieworkflows worden versneld.

Modelleer de complexiteit

Simcenter 3D integreert meerdere simulatieoplossers (structuren, akoestiek, dynamiek, warmte, elektromagnetisme) in één omgeving, waardoor complexe multifysische processen worden gestroomlijnd voor uitgebreide prestatievoorspellingen in de praktijk.

Ontdek de mogelijkheden

Simcenter 3D maakt geautomatiseerde ontwerpverkenning mogelijk, ondersteunt oplossers van derden (ANSYS, Abaqus, Nastran, LS-Dyna) en biedt superieure CAD-integratie voor uitgebreide simulatie op meerdere platforms.

Blijf geïntegreerd

Simcenter 3D kan worden geïntegreerd met de digitale thread die 1D/3D-simulatie en -testen omvat, waarbij verbinding wordt gemaakt met het beheer van simulatiegegevens om te synchroniseren met CAD, routering, vereisten en productieprocessen.

Geniet van flexibele licenties

Simcenter 3D biedt tokenlicenties op basis van waarde, waardoor teams flexibel toegang hebben tot de meeste modules zonder individuele licenties aan te schaffen, waardoor de samenwerking en het gebruik van middelen worden verbeterd.

Simcenter 3D: Het nieuwste

Ontdek het nieuwste Simcenter 3D, een nieuwe primeur

Blog gepubliceerd in de laatste week van elke maand

Mogelijkheden van de Simcenter 3D-software

Select...

Geïntegreerde, multidisciplinaire voor- en nabewerking

De kern van Simcenter 3D is een gecentraliseerde werkomgeving voor de voor- en nabewerking van alle Simcenter 3D-oplossingen voor structuur, dynamiek, composieten, duurzaamheid, akoestiek, warmte, stroming, beweging, optimalisatie en elektromagnetisme. Deze geïntegreerde omgeving helpt u om snellere CAE-processen te realiseren en multidisciplinaire simulaties te stroomlijnen waarbij alle Simcenter 3D-oplossingen met elkaar worden geïntegreerd, zoals thermisch-mechanische, vibro-akoestische of andere complexere analyses. De pre/post van Simcenter 3D helpt u om:

  • Geometrie snel en intuïtief bewerken, defungeren en abstraheren
  • Bouw elk soort gaas met uitgebreide meshing-tools
  • Creëer en beheer op efficiënte wijze assemblages met eindige elementen (FE)
  • Simulatiemodellen maken, uitvoeren en evalueren voor meerdere veelgebruikte CAE-oplossers van derden
  • Simulaties efficiënt op afstand starten en monitoren
Woman in front of the computer using the Simcenter 3D Software.

Download de oplossingsgids:
Simcenter 3D Engineering-desktop

Casestudie

DICHT

Lees hoe DENSO het geïntegreerde Simcenter 3D- en NX-proces gebruikt om de simulatietijd van componenten met 80 procent te verkorten door simulatieprocessen te automatiseren om de workflows voor het ontwerpen en simuleren van auto's te stroomlijnen.

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Bedrijf:DENSO

Sector:Automotive & transportation

Locatie:Kariya, Aichi, Japan

Siemens-software:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter

Een poster waarop reclame wordt gemaakt voor Simcenter 3D-oplossingen met een blauwe achtergrond en iemands hand die een smartphone vasthoudt.

Aanvullende bronnen

Krijg toegang tot bronnen voor Simcenter 3D, de uniforme en volledig geïntegreerde CAE-oplossing die is ontworpen om complexe, multidisciplinaire productprestatietechnieken te versnellen.

Veelgestelde vragen

Mogelijkheden van de Simcenter 3D-software

Aanvullende bronnen

Meer informatie