Met meer dan 34 jaar ontwikkeling en feedback van gebruikers is Simcenter Flotherm de toonaangevende elektronische koelsimulatiesoftware voor elektronische thermische analyse. Het verkort de ontwikkeling op IC-pakket-, PCB- en behuizingsniveau tot grote systemen zoals datacenters.
Versnel de workflow voor thermisch ontwerp van elektronica
Simcenter Flotherm integreert met de ontwikkelingsworkflow voor elektronica als hulpmiddel voor thermische ingenieurs om simulaties uit te voeren en tijdig nauwkeurige resultaten en feedback te geven aan andere technische functies. Het ondersteunt thermisch beheer, besluitvorming op basis van simulaties, van de architectuur in een vroeg stadium tot de uiteindelijke verificatie van het thermische ontwerp. Dit helpt om de ontwikkeling te verkorten en helpt ook om het risico van dure garantiekosten in verband met de betrouwbaarheid of eventuele re-spins in een laat stadium te elimineren.
Voorbeelden van mogelijkheden die ingenieurs helpen het thermische analyseproces te verkorten, zijn onder meer: innovatieve SmartPart-technologie, uitgebreide bibliotheken, EDA- en MCAD-gegevensverwerking, een op maat gemaakte en stabiele oplossertechnologie, geavanceerde compacte thermische modelleringstechnieken, automatische modelkalibratie tot en met parametrische analyse- en optimalisatiefunctionaliteit.
Maak gebruik van nauwkeurige, snelle thermische analyses
Maak gebruik van de onmiddellijke en betrouwbare cartesische rastering van Simcenter Flotherm die geschikt is voor grote complexe elektronische modellen met duizenden componenten, materialen en vermogens. Simcenter Flotherm meshing and solver is van meet af aan ontworpen voor verschillende lengteschalen, van submicron tot meters. Bovendien is het dankzij de intelligente, op SmartPart gebaseerde, objectgerelateerde rasters niet meer nodig om opnieuw te rasteren wanneer de locaties en oriëntaties van objecten worden gewijzigd. Dit stelt u in staat sneller te werk te gaan en u te concentreren op simulatieresultaten en de ruimteverkenning van het ontwerp.
Verkort de tijd voor het maken van modellen met intelligente SmartParts
Gebruik de Simcenter Flotherm interface gericht op thermische engineering, intelligente modellering en bibliotheken om snel modellen te maken voor snelle, nauwkeurige studies ter ondersteuning van vroege beslissingen over thermische architectuur. Bouw snel modellen met behulp van SmartParts-bibliotheken met elektronicaspecifieke componenten zoals koellichamen, ventilatoren, behuizingen, warmtepijpen en meer.
Houd rekening met de complexiteit van EDA en mechanische ontwerpgegevens tijdens de ontwikkeling
Verbeter de complexiteit en betrouwbaarheid van uw model naarmate de EDA- en mechanische ontwerpteams vooruitgang boeken tijdens de ontwikkeling. U kunt CAD-gegevens importeren en vooraf verwerken. Omgaan met de complexiteit van EDA door op eenvoudige wijze ECAD-gegevens in te voeren voor de routering van kaarten, informatie over de indeling van componenten en modellering van alle belangrijke EDA-softwarebestandsindelingen, zoals ODB++. Gebruik de EDA Bridge voor snelle verwerking en opties voor geschikte modelgetrouwheidsniveaus.
Wat is er nieuw?

Lees meer over de verbeteringen aan het Simcenter Flotherm Pack-hulpprogramma voor het maken van gedetailleerde thermische modellen met één chip, thermische modellen met twee weerstanden (2R) en compacte DELPHI-modellen, en ontdek nieuwe bibliotheken met ROHM Semiconductor-componenten.