Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Simcenter FLOOFD?

Simcenter FLOOFD is een volledig in CAD geïntegreerde CFD-software met multifysische mogelijkheden, voor ontwerpers tot analisten. Het helpt de ontwikkeling met wel 65-75% te verkorten in vergelijking met typische CFD-benaderingen door de vloeistofstroomsimulatie en thermische analyse vooraf te laden en door gebruik te maken van eigen CAD-geometrie.

Frontload CFD-simulatie om de ontwikkeling te verkorten
Simcenter FLOEFD stelt ontwerpingenieurs in staat om eerder in het ontwerpproces simulaties uit te voeren, wanneer het kosteneffectiever is om problemen te identificeren en op te lossen of verbeteringen te onderzoeken. Het is geïntegreerd in CAD en heeft aangetoond dat de productiviteit met een factor x2 tot x40 is verbeterd.

Maak gebruik van een intuïtieve CFD-interface voor ontwerpers
Stel simulatie in handen van ontwerpingenieurs met de geïntegreerde CAD-interface van Simcenter FLOEFD, de installatie en uitvoering van begeleide simulaties, intelligente automatiseringstechnologieën en een ongecompliceerde weergave van de resultaten. Laat ze de ontwerpprestaties eerder onderzoeken, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen zonder traditionele barrières te hoeven overwinnen.

Voer CFD's rechtstreeks uit op de oorspronkelijke CAD-geometrie en elimineer CFD-overheadkosten
Elimineer vertragingen bij de vertaling van geometrie tussen tools en overwin de complexiteit bij het voorbereiden van CAD-geometrie voor CFD-analyse. Simcenter FLOEFD maakt rechtstreeks gebruik van eigen geometrie: als u de prestaties onderzoekt of wijzigingen in een model evalueert, wordt het CAD-model tegelijkertijd gewijzigd.

Het heeft belangrijke troeven: robuuste automatische meshing en unieke SmartCell-technologie waarmee CAD-geometrie van elke kwaliteit kan worden verwerkt. Deze sterke punten helpen bij het opvangen van kleine openingen in assemblages en inconsistenties in het oppervlak, die bij traditionele CFD-instrumenten vaak lange genezingsachterstanden veroorzaken. Dit wordt aangevuld door intelligente automatisering voor de voorbewerking, zoals automatische afdichting van de CAD-geometrie en lekidentificatie.

Gebruik simulatiegestuurd ontwerp — ontdek, vergelijk en optimaliseer
Maak gebruik van parametrische studies en ontwerpverkenningsfuncties om binnen de beschikbare tijd meer ontwerpopties te evalueren. Evalueer 'wat als'-scenario's om de prestaties en betrouwbaarheid van het product onder verschillende omstandigheden te garanderen.

Met deze software kunt u eenvoudig ontwerpen vergelijken door ze naast elkaar te visualiseren met CFD-resultaten, grafieken en resultaten in tabelvorm, en met slechts een paar klikken rapporten te genereren. Wanneer uw ontwerp is geoptimaliseerd met behulp van simulatie, kunt u het CAD-model rechtstreeks overbrengen naar andere technische functies.

Afbeelding van een ingenieur die de CFD-softwarerelease Simcenter FLOOFD 2506 gebruikt


Wat is er nieuw?

Ontdek de nieuwe functies van Simcenter FLOOFD 2506, waaronder:

  • Submodellen controleren: Projectparameters
  • Gebruik van meerdere op FMU gebaseerde modellen in 3D CFD
  • Snellere slimme printplaten en ondersteuning binnen BCI-ROM's
  • Transiënte structurele analyse voor thermomechanische studies

en ontdek de nieuwste automatiseringsverbeteringen (EFDAPI) en nog veel meer

Simcenter FLOOFD mogelijkheden