Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Simcenter Flightstream?

Versnel vroege ontwerpbeslissingen met Simcenter Flightstream, een paneelmethode op basis van vorticiteit om aerodynamica en hydrodynamisch gedrag te evalueren. Toepassingen zijn onder meer de berekening van voertuigprestaties en -belasting, integratie van de voortstuwing, vliegmechanica, voertuigstabiliteit en interactie tussen de vloeistofstructuur. Het ondersteunt ook geavanceerde analyses, zoals voorspelling van de golfweerstand en de prestaties van scheepspropellers, waardoor het een veelzijdige oplossing is voor zowel ruimtevaart- als maritieme domeinen.

Een weergave in 3D-simulatiestijl van een vliegtuig, waarbij een kleurverloop over het oppervlak in kaart wordt gebracht, wat wijst op variaties in een fysieke parameter.

Snelle evaluatie van aerodynamica en hydrodynamica

Genereer resultaten in stabiele toestand voor volledige voertuigen in minder dan een minuut en transiënte simulaties binnen enkele minuten, zonder dat dure HPC- en GPU-hardware nodig is, met behoud van een hoge nauwkeurigheid voor simulaties van externe stromen.

Workflows stroomlijnen

Elimineer complexe volumetrische verstrengeling door alleen oppervlakterasters te gebruiken, waardoor de voorbewerking aanzienlijk wordt verminderd. Automatiseer onderzoeken met scripting om ontwerpruimten sneller te verkennen en tegelijkertijd de handmatige inspanningen en de doorlooptijd te verminderen.

Integreer eenvoudig met CAD/CAE-tools

Integreer probleemloos met een breed scala aan CAD- en CAE-tools. Ondersteun meerdere geometrieformaten en maak directe mesh-import vanuit externe tools mogelijk om een flexibele, compatibele projectopstelling te garanderen.

Uitgelichte mogelijkheden

Versnel de analyse met geïntegreerde toolbox-oplossingen

Maak gebruik van ingebouwde toolboxen zoals Solver Sweeper, Stability & Control en API-scripting om batchprocessen en parametrische onderzoeken te automatiseren. Schat snel het aerodynamische gedrag in en onderzoek ontwerpvariaties efficiënt tijdens vroege en iteratieve ontwerpfasen.

simcenter flightstream, mogelijkheid 1, promo 640 x 480

Paneelmethode voor viskeuze gekoppelde en niet-lineaire stromen

Benut de sterke punten van paneelmethoden met een oplosser die zowel snel is als in staat is complexe geometrieconfiguraties aan te kunnen. Leg de stroming van de grenslaag en de impact ervan op de aerodynamica van voertuigen nauwkeurig vast met een volledig viskeuze gekoppelde niet-lineaire stroomoplosser.

simcenter flightstream: functies 3 promo 640 x 480

Leg complexe bewegingen vast met aërodynamica die nauwkeurig op tijd is

Simuleer complexe, gestapelde bewegingen zoals VTOL-overgangen, rotorbewegingen (cyclisch/collectief), geavanceerd klepgedrag en voertuigmanoeuvres met controle-effectoracties in een tijdnauwkeurig kader. Geef bedieningsoppervlakken weer op verschillende geometrische waarheidsniveaus (met gaten, gaten, meerdere flappen) en simuleer hun bewegingen voor trimmen, stabiliteits- en besturingsanalyses.

simcenter flightstream (mogelijkheid 3) om complexe bewegingen vast te leggen, promo 640 x 480

Interacties tussen aeroelasticiteit en vloeistofstructuur

Maak interacties tussen de vloeistofstructuur mogelijk door Simcenter Flightstream te koppelen aan externe, door de gebruiker gedefinieerde uitvoerbare bestanden. De oplosser voert aërodynamische belastingen uit op structurele knooppunten, die extern worden verwerkt om verplaatsingen te berekenen. Deze verplaatsingen worden vervolgens opnieuw toegepast om het oppervlakteraster te vervormen voor iteratieve aeroelastische analyses.

functies van simcenter flightstream 5 promo 640 x 480

Hydrodynamische golfmodellering en -weerstand

De Simcenter Flightstream marine free surface solver is een uitbreiding van de kernoplossing voor niet-samendrukbare paneeloplossingen. Gebaseerd op de dynamiek van inviscide golven genereert het snel en nauwkeurig oppervlaktegolfpatronen op basis van bewegingen van het lichaam onder water en analyseert het vrije oppervlakte-effecten. Met minimale gebruikersinvoer ontstaat er automatisch een gaas op het oppervlak dat vrij is en dat wordt gekoppeld aan de lichaamsoplossing.

simcenter flightstream: functies: 4 promo, 640 x 480

Ontdek hoe anderen Simcenter Flightstream gebruiken

Select...

Simcenter Flightstream in de (civiele) lucht- en ruimtevaartindustrie

Simcenter Flightstream wordt gebruikt in de lucht- en ruimtevaartindustrie (civiele) voor snelle aërodynamische analyses tijdens conceptuele en voorlopige ontwerpfasen. Ingenieurs gebruiken het om de lift, weerstand, stabiliteit en prestaties van vliegtuigconfiguraties te evalueren, waaronder vleugels, rompen en voortstuwingsintegratie. De snelle doorlooptijd maakt efficiënte verkenning, optimalisatie en vroege validatie van de ontwerpruimte mogelijk, als aanvulling op betrouwbare CFD-methoden.

Een volledig beeld van de carrosserie van een vliegtuig met een gemengd ontwerp van de vleugelbehuizing, gekleurd in de kleuren groen en geel om de aerodynamische analyse weer te geven, met twee zichtbare motorgondels op het bovenoppervlak.

Veelgestelde vragen

Wat is er nieuw in Simcenter Flightstream 26.1?

Snellere CFD-workflows met diepere aërodynamische en hydrodynamische inzichten voor ruimtevaart- en scheepsingenieurs.