Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Simcenter Executable Digital Twin Gateway?

Simcenter Executable Digital Twin Gateway is een gecentraliseerde toepassing voor het beheren, activeren en besturen van uitvoerbare digitale tweelingen (xDT) op verschillende platforms, zonder extra IT-complexiteit. Implementeer en schaal meerdere xDT-instanties met één enkele tool, zorg ervoor dat het model continu wordt uitgevoerd, zelfs offline, en werk modellen bij of buiten gebruik in slechts een paar klikken. Naadloze CAE-integratie maakt van simulatiegegevens een schaalbare operationele asset.

Twee ingenieurs in een moderne productiefaciliteit bekijken gegevens op een laptop naast een industriële machine.

Schaalbare implementatie

Beheer en activeer meerdere xDT-instanties via één enkele, uniforme interface, ongeacht of modellen met of zonder hardware worden geïmplementeerd. Schaal vol vertrouwen zonder uw infrastructuur opnieuw te ontwerpen.

Robuuste uitvoering die 24 uur per dag beschikbaar is

Eenmaal geactiveerd, draaien de modellen continu zonder onderbreking, zelfs in geïsoleerde, offline omgevingen. Dankzij een gestroomlijnde gebruikersinterface kunnen gebruikers instances met slechts enkele muisklikken updaten, buiten gebruik stellen of opnieuw implementeren.

Veilig gebruik van modellen

Voorkom onbedoelde verspreiding van modellen en maak tegelijkertijd volledig gecontroleerde toegang mogelijk. Behoud het beheer over elke xDT-instantie en zorg ervoor dat de juiste modellen elke keer de juiste gebruikers bereiken.

Uitgelichte mogelijkheden

Maak verbinding met meerdere apparaten en modellen

Simcenter Executable Digital Twin Gateway maakt automatisch verbinding met alle apparaten en xDT-modellen op het doelsysteem via veilige, geïntegreerde agenten die zorgen voor naadloze communicatie. Waar automatische verbinding niet mogelijk is, kunnen gebruikers handmatig modellen activeren voor een specifiek doel, waardoor volledige flexibiliteit en ondersteuning wordt gegarandeerd voor elk gebruik.

Simcenter Executable Digital Twin Gateway gebruikersinterface.

Eén gebruikerservaring, meerdere platforms

De gateway ondersteunt standaard Windows en Linux OS voor implementaties met alleen software, waardoor maximale compatibiliteit wordt gegarandeerd via de industriestandaard FMI. Voor op hardware gebaseerde productie- en operationele scenario's integreert het systeem standaard met het Siemens Industrial Edge-ecosysteem en is het beschikbaar op de Industrial Edge Marketplace, zodat organisaties met vertrouwen klein kunnen beginnen en kunnen opschalen.

Simcenter Executable Digital Twin Gateway gebruikersinterface.

Modelgebruik volledig beheren

Simcenter Executable Digital Twin Gateway geeft gebruikers volledige controle over alle xDT-modellen, ongeacht welke Simcenter-tool ze heeft geschreven. Via een gestroomlijnde interface kunnen modellen met slechts enkele muisklikken worden bijgewerkt, buiten gebruik worden gesteld of opnieuw worden geïmplementeerd, zodat modellen actueel en relevant blijven en zijn afgestemd op veranderende operationele behoeften.

Simcenter Executable Digital Twin Gateway gebruikersinterface.