Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIMATIC TOP connect?

Foutloze en betrouwbare bedrading zowel binnen als buiten de schakelkast is een belangrijke factor om de beschikbaarheid van uw installatie te garanderen. De bekabeling van het SIMATIC TOP connect-systeem helpt u bekabelingstijd te besparen en foutbronnen tot een minimum te beperken wanneer u sensoren en actuatoren op uw schakelkasten aansluit.

Er zijn verschillende bekabelingsopties beschikbaar: de volledig modulaire verbinding volgens het principe van de bouwstenen, de flexibele verbinding met gebundelde afzonderlijke draden en de universele verbindingskabel.

Belangrijkste voordelen

Minimaliseer fouten tijdens de bedrading

Of het nu gaat om modulaire bouwblokken of connectoren aan de voorkant met enkele draden, de systeembekabeling maakt veilige en foutloze verbindingen mogelijk.

Uw kasten sneller bekabelen

De installatietijd wordt verkort dankzij minder bekabeling.

Garandeer de beschikbaarheid van uw fabriek

Een duidelijk aansluitschema en eenvoudige vervanging van componenten garanderen de beschikbaarheid van uw installatie.

Uitgelichte mogelijkheden

Volledig modulaire verbinding

Volledig modulaire verbindingen verbinden sensoren en actuatoren in het veld eenvoudig, snel en veilig met een SIMATIC S7 of gedistribueerde IO-apparaten. De verbinding bestaat uit connectormodules aan de voorkant voor de S7-1500 en ET 200MP, aansluitbare verbindingskabels en klemmenmodules ter vervanging van conventionele klemmenblokken, en maakt ook aanpassing van de spanning en prestaties mogelijk.

Flexibele verbinding

Dankzij de flexibele aansluiting kunnen sensoren en actuatoren die in de schakelkast zijn gemonteerd, sneller en eenvoudiger op de SIMATIC S7 worden aangesloten. Om dit te bereiken is de connector aan de voorkant voorbedraad voor aansluiting op de digitale IO-eenheid met 20 of 40 afzonderlijke draden. De duidelijk gelabelde afzonderlijke kernen aan het andere uiteinde van de kabelbundel kunnen naar elk element in de schakelkast worden geleid.

SIMATIC TOP connect universele verbindingskabel met SIMATIC S7-1500

Universele verbindingskabels

Bedrading van SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), SIMATIC ET 200SP, SIMATIC S7-1200 en LOGO! met de sensoren/actuatoren is een belangrijke factor met betrekking tot tijd/kosten, overheadkosten, configuratie, installatie van schakelkasten, aanschaf en onderhoudsgemak. Met de bekabeling van het SIMATIC TOP connect-systeem kunt u eenvoudig en snel een betrouwbare verbinding tot stand brengen.

De niet-afgeschermde universele verbindingskabel is verkrijgbaar in lengtes van 0,5 tot 2 m voor een breed scala aan schakelkastconcepten. Het wordt gebruikt om de standaardaansluiting op SIMATIC of LOGO! aan te sluiten! apparaten met de SIMATIC TOP connect-klemmenmodule en verzendt acht signalen en de voedingsspanning.

Aan de slag met SIMATIC TOP connect

Ontdek alle opties voor systeembekabeling voor uw apparaten.

Select...

S7-1500 en ET 200 MP

SIMATIC TOP connect biedt twee opties voor efficiënte bedrading van ingangs- en uitgangsmodules van de SIMATIC S7-1500 en ET 200MP: de volledig modulaire verbinding voor een snelle en duidelijke verbinding met de sensoren en actuatoren in het veld en de flexibele verbinding voor eenvoudige aansluiting in schakelkasten.

SIMATIC TOP connect - connectormodule aan de voorkant

Volledig modulaire verbinding

SIMATIC TOP connect biedt...

  • gegarandeerde systeemconformiteit met SIMATIC S7-1500 en ET 200MP
  • minder bekabelingswerk
  • snelle aansluiting van sensoren en actuatoren in het veld
  • modulair systeem met minimale installatiekosten
  • geen vermenging van afzonderlijke draden
  • kortere inbedrijfstellings-, test- en servicetijden
  • klemmenmodules vervangen klemmenblokken en bieden signalering van digitale IO's door middel van LED- en spanningsaanpassingen, bijvoorbeeld van 230 V AC tot 24 V DC

Connectormodules aan de voorkant

Kabels aansluiten

Aansluitmodules

Flexibele verbinding

  • Gegarandeerde systeemconformiteit met SIMATIC S7-1500 en ET 200MP
  • Eenvoudige aansluiting van sensoren en actuatoren in de schakelkast
  • Kortere inbedrijfstellingstijden, omdat de connector aan de voorkant al bekabeld is
  • Draaddoorsneden van 0,5 mm² voor hogere stromen
  • UL- en CSA-gecertificeerde enkelvoudige draden voor de Amerikaanse markt
  • Halogeenvrije versies voor gebruik in gebouwautomatisering

Connector aan de voorkant met enkele draden

Flexibele verbinding

Aanvullende bronnen

Brochures en catalogi

Brochure | SIMATIC TOP connect

Catalogus | ST 70: Producten voor Totally Integrated Automation - SIMATIC

Video's

Video | Tutorial: Aansluiten van de universele verbindingskabel

Video | Tutorial: Selectie van een SIMATIC TOP connect-bekabeling in de TIA Selection Tool

Links

Link | TIA Selection Tool