Snelheid van gegevensopname in tijdreeksen
Het 200 Node Extension-abonnement verlengt de opnamesnelheid van tijdreeksgegevens van de SIWA Quality Inspector van 0,01 KB/s naar 1,08 Kb/s.
Kwaliteitsinspecteur van SIWA is een systeem voor de monitoring van de waterkwaliteit in realtime, van zuiveringsinstallaties tot kranen voor klanten. De applicatie biedt gedetailleerd inzicht in het risico op verkleuring, smaak- en geurklachten van klanten.
De prijs van de SIWA-kwaliteitsinspecteur is gebaseerd op de structuur van een knooppunt. Een knooppunt is elk punt in het netwerk waar een set sensoren is geïnstalleerd, bijvoorbeeld een inlaatleiding naar een servicereservoir.
Met het 200 Node Extension-abonnement kunt u uw bewakingssysteem uitbreiden. Schaal bijvoorbeeld uw bedrijfskarakteristieken van 67 naar 13400 en verhoog de opnamesnelheid van uw tijdreeksgegevens naar 1,08 KB/s.
Schaal op ten opzichte van het SIWA Quality Inspector Base Package op basis van het aantal nodes dat u nodig hebt. Knooppunten zijn locaties die zijn uitgerust met waterkwaliteitssensoren die via een enkele Remote Telemetry Unit (RTU) verbonden zijn met Industrial IOT.
Bepaal het aantal assetkenmerken dat u nodig hebt voor uw systeem. Het 200 Node Extension-abonnement biedt 13400 kenmerken, vergeleken met 67 met het basispakket.
Het 200 Node Extension-abonnement omvat 40000 evenementen. Ter vergelijking: het SIWA Quality Inspector Base Package bevat 1000.
Het 200 Node Extension-abonnement verlengt de opnamesnelheid van tijdreeksgegevens van de SIWA Quality Inspector van 0,01 KB/s naar 1,08 Kb/s.
Sla 36 GB aan tijdreeksgegevens op. Deze capaciteit is voldoende voor gegevens die in het eerste jaar worden verzameld, ervan uitgaande dat uw systeem de gegevensverzameling met tussenpozen van 5 minuten verzamelt.
De 200 Node Extension breidt de SIWA Quality Inspector Base Package bestandsopslagcapaciteit uit van 0,5 GB naar 4 GB.