SIMATIC S7-1500 R/H is een redundant CPU-systeem met hoge beschikbaarheid dat is ontworpen om de beschikbaarheid van de installatie te maximaliseren. Door een back-up CPU te synchroniseren met de primaire CPU, gaan er tijdens een storing geen gegevens verloren, waardoor kostbare productiestoringen worden voorkomen. De unieke waarde ligt in de systeemgeïntegreerde synchronisatie en de consistentie van het project, waarvoor geen speciale kennis vereist is voor engineering in het TIA Portal. De IO-periferie is via een PROFINET-ring met MRP voor R-CPU's en R1 verbonden met de primaire en reserve-CPU, als geschakeld S1- of S2-apparaat via elke PROFINET-structuur voor H-CPU's. De maximale afstand tussen CPU's kan ~ 100 m zijn voor R-CPU's en tot 40 km voor H-CPU's.
Schaalbare omschakelingstijd
Redundante CPU-paren met hoge beschikbaarheid zijn verbonden met PROFINET of met synchronisatiemodules en glasvezelkabel om een failover-tijd van 300 ms of 50 ms mogelijk te maken.